Pout 範囲0 W~3000 W
-
サブアプリケーションTelecom / Industrial SMPS
-
トポロジーLLC
-
ファミリーSmall signal MOSFETs
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲44 V~58 V
-
出力電流 範囲0 A~55 A
-
実装Mounting holes
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
電源電圧 範囲350 V~400 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Full digital control
- LLC capacitive mode operation
- MOSFET hard commutation prevention
- GUI parameters setting & monitoring
利点
- Peak efficiency >98.4%
- Flat efficiency plot 10-100% load
- Flexible design adjustment (GUI)
- Design tuning (GUI)
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.