Frequency 範囲600 kHz~2000 kHz
-
Pout (最大)25 W
-
インターフェースAnalog
-
トポロジーBuck
-
ファミリーOptiMOS™ IPOL
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲1 V~1 V
-
出力電流 (最大)25 A
-
実装SMD
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲12 V~13.2 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL388271VOUTTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | N/A | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Vin= 12V, Vout = 1 V at 0 to 25A
- Fs= 600 kHz/800 kHz/1000 kHz
- Peak efficiency = 91.6% at 600 kHz
利点
- Easy to use fast constant on-time
- OptiMOS™ 5 for very high efficiency
- Comprehensive protection features
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.