EVAL_2KW_ZVS_FB_CFD7
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲100 kHz~100 kHz
-
Pout 範囲0 W~2000 W
-
インターフェースNo
-
ゴーワイドボードNo
-
サブアプリケーションHigh Power Battery chargers, Industrial High Power SMPS, Telecom Rectifiers/SMPS
-
トポロジーZVS
-
ファミリーMOSFET, Power Controller (PWM, PFC), Gate Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲45 V~56 V
-
出力電流 範囲0 A~37.5 A
-
実装PCB
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
製品名EVAL_2KW_ZVS_FB_CFD7
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲350 V~420 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL2KWZVSFBCFD7TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Best-in-class high voltage MOSFETs
- Best-in-class low voltage MOSFETs
- Accurate driving scheme
利点
- BiC ZVS PSFB topology efficiency
- Optimal use of MOSFET devices
- High power density
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.