EVAL_2KW_ZVS_FB_CFD2
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency (最小)100 kHz
-
Pout 範囲0 W~2000 W
-
サブアプリケーションHigh Power Battery chargers, Industrial High Power SMPS, Telecom Rectifiers/SMPS
-
トポロジーZVS
-
ファミリーMOSFET, Gate Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲45 V~56 V
-
出力電流 範囲0 A~38 A
-
実装SMT, THD
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
製品名IPP120N20NFD, 2EDN7524F, IPW65R080CFD
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲350 V~420 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Input voltage: 350-420V DC
- Output voltage: 45 up to 56V DC
- Output power: up to 2kW
- Peak efficiency: 96.6%
利点
- Optimized primary delay times
- Optimized secondary delay times
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.