EVAL_2K7W_12V_PSU
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲70 kHz~150 kHz
-
入力電圧 範囲90 V~264 V
-
出力電圧 (最大)12 V
-
出力電流 (最大)225 A
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL2K7W12VPSUTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Reference design for complete server PSU
- Bridgeless totem-pole PFC with CoolSiC™
- Half-bridge LLC with CoolMOS™ and OptiMOS™
- Digital PFC and LLC control with XMC™ MCU
利点
- Titanium class efficiency (96.11% peak)
- High power density of 54 W/in³
- Responsive fault protection
- Stable output regulation
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.