EVAL-2ED3146MC12L
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アプリケーションEV charging, General purpose drives, Industrial drives, Solar, Din rail power supply, Energy storage systems
-
トポロジーHalf Bridge
-
ファミリーGate Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲-35 V~35 V
-
製品名EVAL-2ED3146MC12L
-
認定Industrial
-
説明Evaluation board for 2ED314xMC12L - 6.5 A, 5.7 kV (rms) dual-channel isolated gate driver with deadtime control.
-
電源電圧 範囲14.5 V~16 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL2ED3146MC12LTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- 2ED3146MC12L isolated gate driver IC
- IMZA120R020M1H 1200 V SiC MOSFETs
- 2EP130R transformer driver IC
利点
- Easy measurement and configuration
- On-board power supply
- Half Bridge Configuration
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.