EVAL-2ED2101-HB-LLC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アプリケーションHB-LLC resonant ZVS converters, LED Luminaires, Power Bricks and chargers, SMPS
-
インターフェースMADK
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションInduction Heating, Induction Cooking, Power Factor Correction
-
トポロジーLLC, Flyback
-
ファミリーHVAC
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーターパワー (最大)200 W
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションPower Bricks and chargers, LED Luminaires, HB-LLC resonant ZVS converters, SMPS
-
製品名EVAL-2ED2101-HB-LLC
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL2ED2101HBLLCTOBO2 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 650 V HB-LLC direct drive topology
- 500 kHz switching
- Transf. integrates reso. inductance
- 2ED2101S06F SOI level-shift driver
- 2ED24427N01F low-side gate driver
利点
- Complete Infineon P2S solution
- Aux. power & LLC Analog converter board
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.