EVAL_10KW_B6_SIC400V
Active and preferred

EVAL_10KW_B6_SIC400V

Three-phase half-bridge (B6) topology with 400 V CoolSiC™ G2

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL_10KW_B6_SIC400V
EVAL_10KW_B6_SIC400V


製品仕様情報

  • Frequency 範囲
    7 kHz~10 kHz
  • Pout (最大)
    10000 W
  • インターフェース
    KIT_XMC4400_DC_V drive card
  • コンフィギュレーション
    B6
  • トポロジー
    B6 Bridge
  • ファミリー
    MOSFET
  • ボードタイプ
    Virtual Design
  • ボード名
    EVAL_10KW_B6_SIC400V
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Residential air conditioning: Smart (IoT) and efficient cooling; Energy Storage Systems; Motor Control; Servo motor drive and control; Photovoltaic
  • 電源電圧 範囲
    0 V~320 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The EVAL_10KW_B6_SIC400V uses a B6 inverter with isolated gate driver used for driving motors, supporting both ACIM and PMSM up to 10 kW. It utilizes the CoolSiC™ MOSFET 400 V G2 in a B6 configuration, allowing for power level fine-tuning.The kit includes a power board, a capacitor board, and a gate driver board, enabling designers and researchers to evaluate them in a working setup and adapt the circuits according to their specific needs.

特長

  • Test platform for 3-ph half-bridge (B6)
  • Power board with air-cooled heatsink
  • Capacitor board for inverter current
  • Isolated gate driver board
  • Complete design files for download

利点

  • Virtual design for SiC based B6 inverter
  • Layout and heatsink design guidance
  • High efficiency
  • Smooth switching waveforms
  • Supports KIT_XMC4400_DC_V drive card
ドキュメント

設計リソース