EVAL_100W1_FF_502MD
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
EVAL100W1FF502MDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- ゲート電圧は10 V、15 V、18 Vから外部選択可能
- カスケード構成による高速起動
- 必要に応じて一次側制御を実装するためのエラーアンプ内蔵
- 軽負荷時の効率向上のための周波数低減
- ライン過電圧保護を含む包括的な保護機能
利点
- BOMの削減
- 優れた軽負荷効率
- 連続電流モード (CCM) のスロープ補償
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.