トポロジーIsolated
-
入力タイプDC
-
入力電圧 (最大)5 V
-
対象アプリケーションBattery formation, Energy Transmission, Heating, Home Appliances, Household, IoT, Medical, Pumps, Relays, Sensor Systems, Air conditioners
|
OPN
|
DEVKITNGC1081TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Evaluation board with temperature demo firmware pre-installed
- 5 V USB power supply
- Integrated debugger interface
- Temperature sensing mobile application for download
- SDK packages for both firmware and mobile application development
利点
- A quick demo of battery-free sensing applications
- Compatible with Sensor 2Go shields (various sensors from Infineon that can easily be plugged in to the board)
- Easy access to all pins and availability of an antenna specifically designed for testing NFC applications
List of components
- NGC1081: NFC tag-side controller
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.