DEMO_IMR_MTRCTRL_V1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースCard edge connector, 2.54 mm pitch
-
コンフィギュレーションTLE9351BVSJ, IMD701A-Q064X128-AA
-
サブアプリケーションIMR
-
ファミリーMotor Driver
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションRobotics
-
認定Consumer, Industrial
-
説明Motor control demo board for use in robotics, featured in Infineon Mobile Robot (IMR)
-
電源電圧 範囲48 V~48 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DEMOIMRMTRCTRLV1TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MK
|
|
| ウェハ製造国 |
MK
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MK
|
| ウェハ製造国 |
MK
|
特長
- Fully integrated BLDC motor drive
- Integrated and config. gate drive output
- Operates independently or with GUI
- SVPWM FOC algorithm
- 18 V - 60 V operating voltage
- 5 A and 7 A continuous & max. current
- 20 kHz control frequency
- Sensored implementation using POSIF
- Three-phase low side current measurement
利点
- High efficiency
- Small form factor
- Low component count
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.