DEMO_IMR_BMSPWR_V1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースCard edge connector, 2.54 mm pitch
-
コンフィギュレーション2ED4820-EM, ILD8150, IPT010N08NM5, TLE9012DQU, TLE9351BVSJ, TLI4971-A025T5-E0001, TLS205B0EJ V33, TLS208D1EJV
-
サブアプリケーションIMR
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションRobotics
-
認定Consumer, Industrial
-
説明Demo board for BMS power, utilized in Infineon Mobile Robot (IMR)
-
電源電圧 範囲40.8 V~50.4 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DEMOIMRBMSPWRV1TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Overvoltage or undervoltage of a cell
- External NTC resistance measures faults
- Open load diagnostics error monitoring
- Balances over
- and undercurrent errors
- ADC cross-check error
- Internal overtemperature detected
- Register CRC check fault detected
- Internal IC error
- List of components:
- 2ED4820-EM
- ILD8150
- IPT010N08NM5
- TLE9012DQU
- TLE9351BVSJ
- TLI4971-A025T5-E0001
- TLS205B0EJ V33
- TLS208D1EJV
利点
- Monitoring of 12 battery cells in series
- Hot plugging support
- Dedicated 16-bit delta-sigma ADC
- High-accuracy measurement for SoC & SoH
- Integrated stress sensor
- Secondary ADC
- Five temperature measurement channels
- Internal temperature sensors
- Integrated balancing switch
- Differential serial 2 Mbit/s interface
- Four additional GPIO pins
- Internal round-robin cycle routine
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.