DEMO_BCR602_60V_ICTRL
Active and preferred

DEMO_BCR602_60V_ICTRL

200mA linear LED controller demonstration board
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

DEMO_BCR602_60V_ICTRL
DEMO_BCR602_60V_ICTRL
個.


製品仕様情報

  • Pout 範囲
    0 W~2 W
  • インターフェース
    1 x'WR-TBL Serie 3095 - 5.08 mm Reversed Gender Horizontal PCB Header, 04p1x'WR-TBL Serie 4183 - 3.81 mm 45° Entry Screwless, 4p
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Lightin engine
  • トポロジー
    Continuous Current Mode (CCM), Linear
  • ファミリー
    Small signal MOSFETs
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    8 V~60 V
  • 出力電流 範囲
    0 mA~200 mA
  • 実装
    SMD
  • 対象アプリケーション
    Lighting, LED Lighting
  • 製品名
    DEMO_BCR602_60V_ICTRL
  • 認定
    Consumer
  • 電源電圧 範囲
    8 V~60 V

OPN
DEMOBCR60260VICTRLTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
個.
在庫あり
The BCR602 demo board features a 60V linear DC/DC LED controller IC for general lighting applications, offering linear current regulation, protection features, and flexible dimming options. It is designed for evaluating cost-efficient, reliable, dimmable LED engines/modules with a 200mA output current. Additionally, a modular reference design with the XDPL8218 board is available.

特長

  • Supply voltage from 8V to 60V
  • Board configurable up to 1.5A LED current control
  • AC frequency line ripple suppression
  • LED current precision ±3%
  • 3% analog dimming or 1% PWM dimming of LED current at pin MFIO
  • Board suitable for assembly with transistor packages of types SOT-223, DPAK and TO-220
  • Rset functionality at pin MFIO
  • Flexible input capacity selectable as ceramic SMD device or as electrolytic capacitor
  • Hot plug protection to minimize LED inrush current
  • Over-temperature protection function vs junction temperature
  • Various probe connection pins for easy system analysis

利点

  • Cost efficient design-in
  • No ripple on LED for flicker free light
  • Various protection features for LEDs
  • Flexible PWM and analog dimming options

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース