DEMO_850W_12VDC_230VAC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)850 W
-
コンフィギュレーションXMC1301-T016F0032 AB, IRFS7440, 2EDL8114G
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーFull Bridge, Isolated, Bi-Directional Conversion
-
ファミリーStrongIRFET™
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最大)240 V
-
出力電流 (最大)3.5 A
-
対象アプリケーションUPS
-
製品名DEMO_850W_12VDC_230VAC
-
認定Standard
-
電源電圧 範囲9 V~15 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DEMO850W12VDC230VACTOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | N/A | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | N/A | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- SMD MOSFET heat sinking concept
- Infineon 2EDL half-bridge gate drivers
- Infineon XMC™ microcontroller
利点
- Demonstrates a practical UPS design
- Full system solution
- Reduced time to market for UPS design
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.