DEMO_5GR1680AG_27W1
お問い合わせください

DEMO_5GR1680AG_27W1

27W 12V 5V SMPS demonstration board with ICE5GR1680AG

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

DEMO_5GR1680AG_27W1
DEMO_5GR1680AG_27W1


製品仕様情報

  • ccm操作
    No
  • Frequency
    125 kHz
  • Gen
    5
  • IC温度 (@25°C 85Vac)
    85.7
  • Iout (1)
    2.16
  • Iout (2)
    0.2
  • Pout (最大)
    27 W
  • PowerESIM
    Yes
  • Vout (1)
    12
  • Vout (2)
    5
  • アプリケーション
    aux-psu
  • インダクタンス
    279uH
  • サブアプリケーション
    Offline SMPS
  • スタンバイMax (@ Vin 115V)
    50 with xcap discharge
  • スタンバイMax (@ Vin 230V)
    75 with xcap discharge
  • スタンバイMax (@ max Vin (typ.300V))
    102 with xcap discharge
  • デバイス
    ICE5GR1680AG
  • トポロジー
    Flyback
  • トランス フットプリント
    EE25
  • パッケージ
    DSO-12
  • ファミリー
    CoolSET™
  • フルパワー
    27
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • モード
    ff
  • 入力タイプ
    AC
  • 入力電圧 範囲
    85 V~300 V
  • 入力電圧範囲
    wide
  • 出力数
    2
  • 出力電圧
    5 V, 12 V
  • 出力電流
    2.16 A, 0.2 A
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies, Industrial, SMPS
  • 種類
    integrated
  • 絶縁型
    Yes
  • 製品名
    DEMO_5GR1680AG_27W1
  • 認定
    Industrial

OPN
DEMO5GR1680AG27W1TOBO1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
This 27W demonstration board operates under a wide range input developed with offline SMPS application in mind. It features the new ICE5GR1680AG PWM fixed frequency CoolSET™ with 800V integrated MOSFET in DSO-12 package.

特長

  • Flyback topology with dual isolated output
  • 125kHz switching frequency with discontinuous current mode design
  • Wide-range input from 85~300VAC with line over-voltage protection at 320VAC
  • Output #1: 12V/2.16A
  • Output #2: 5V/0.2A

利点

  • High efficiency with frequency reduction from mid to light load condition
  • Robust operation with adjustable line input over-voltage protection

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース