ccm操作Yes
-
Frequency100 kHz
-
Gen5
-
IC温度 (@25°C 85Vac)85.3
-
Iout (1)3.66
-
Pout (最大)44 W
-
PowerESIMNo
-
Vout (1)12
-
アプリケーションaux-psu
-
インダクタンス439uH
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
スタンバイMax (@ Vin 115V)39 with xcap discharge
-
スタンバイMax (@ Vin 230V)59 with xcap discharge
-
スタンバイMax (@ max Vin (typ.300V))65 with xcap discharge
-
デバイスICE5AR0680BZS
-
トポロジーFlyback
-
トランス フットプリントEE25
-
パッケージDip-7
-
ファミリーCoolSET™
-
フルパワー44
-
ボードタイプDemo Board
-
モードff
-
入力タイプAC
-
入力電圧 範囲85 V~300 V
-
入力電圧範囲wide
-
出力数1
-
出力電圧12 V
-
出力電流3.66 A
-
対象アプリケーションConsumer, SMPS, Power Supplies
-
種類integrated
-
絶縁型Yes
-
製品名DEMO_5AR0680BZS_44W1
-
認定Standard
|
OPN
|
DEMO5AR0680BZS44W1TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Flyback topology with single isolated output
- 100kHz switching frequency with continuous current mode design
- Wide-range input from 85~300VAC
- Output #1: 12V/3.66A
利点
- High efficiency with frequency reduction from mid to light load condition
- High power delivery of 44W and low output ripple voltage with continuous current mode design
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.