DEMO_45W_19V_FLYB_P7
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency (最大)63 Hz
-
Pout 範囲0 W~45 W
-
インターフェースNo
-
ゴーワイドボードNo
-
サブアプリケーションAdapter
-
トポロジーFlyback
-
ファミリーMOSFET
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲18.52 V~19.95 V
-
出力電流 範囲0 A~2.37 A
-
実装PCB
-
対象アプリケーションSMPS
-
製品名DEMO_45W_19V_FLYB_P7
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲90 V~264 V
|
OPN
|
DEMO45W19VFLYBP7TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- CCM FB using a standard controller
- High efficiency @small form factor
- Thermal requirements of SOT-223
- FCC Class B emissions met
利点
- High efficiency
- Low cost solution
- Design close to final production
- Reduced assembly costs (SOT-223)
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.