これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
DEMO-3AR2280JG
生産終了
生産終了

DEMO-3AR2280JG

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Pout
    18 W
  • サブアプリケーション
    Offline SMPS
  • トポロジー
    Flyback
  • ファミリー
    CoolSET™
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 入力タイプ
    AC
  • 出力電圧
    12 V
  • 出力電流
    1.5 A
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 範囲
    85 V~282 V

OPN
DEMO3AR2280JGTOBO1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
This is the universal input 18 W 12 V off-line flyback converter power supply using Infineon CoolSET™ F3R80 family, ICE3AR 2280JG (DSO16/12). The converter is operated in Discontinuous Conduction Mode, 100 kHz fixed frequency, low standby power, brownout and various mode of protections for a high reliable system. This demo board is designed to evaluate the performance of ICE3AR2280JG in ease of use.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース