EVAL_5AR0680AG-1_44W1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲43 kHz~100 kHz
-
トポロジーFlyback
-
ファミリーCoolSET™
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
出力電流3.67 A
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲85 V~300 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL5AR0680AG144W1TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Universal Input: 85 ~300 VAC, 50/60 Hz
- Output 1: 12 V
- Output Current 1: 3.67 A
利点
- Robust operation
- Digital frequency reduction
- Programmable burst mode
- Integrated 800 V MOSFET
List of Components:
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.