WiFi規格a/b/g/n, .ac
-
コアArm Cortex-R4
-
ゴーワイドボードYes
-
ソフトウェア サポートModusToolbox
-
ハードウェアの互換性Arduino Uno
-
プログラミング/ブリッジUSB-UART
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションWearables, Industrial automation, Home entertainment
-
接続性WiFi
-
認定Consumer, Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYW954907AEVAL1F | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- CYW54907 based module
- On-board PCB antenna w/ external option
- Arduino headers for expansion
- Custom GPIO headers
- User switches and LEDs
- Onboard USB Programmer/debugger
- 5V / 12V input via USB or AC adapter
- CYW954907AEVAL1F Evaluation board
- USB Standard-A to Micro-B cable
- Quick Start Guide
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.