- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/16
ビジネス&財務プレス
2026/10/14
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/16
ビジネス&財務プレス
2026/10/14
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
コンフィギュレーションSingle Phase
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションConsumer
-
トポロジーUSB
-
ファミリーUSB PD Controller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲3.3 V~28 V
-
出力電流 範囲0.5 A~5 A
-
対象アプリケーションDocks
-
認定Consumer
-
電力 範囲15 W~140 W
-
電源電圧 範囲3.3 V~32 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7113 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Supports USB-C PD 3.1 spec up to 140 W
- 48-MHz ARM® Cortex®-M0
- 256 KB Flash, 32 KB RAM
- UFP only with configurable RD and RD-DB
- On-chip overvoltage protection
- 34 V-tolerant regulator
- Support for extended power range (EPR)
- USB full speed device
- 26 GPIOs, I2C, SPI, UART
- Integrated capacitive touch controller
利点
- Integrated single chip solution
- Integrated USB-C PD and microcontroller
- Support for extended power range (EPR)
- Integrated hardware protection features
- PMG1 SDK supported on ModusToolbox™
- Large repository of code examples
- Compliant to USB PD 3.1 specification
- Extensive interop tested solution
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.