750V_JFET_KIT
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
トポロジーContinuous Current Mode (CCM)
-
ファミリーMOSFET
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
寸法100*180*30 mm
-
対象アプリケーションMotor StarterBattery disconnect switchE-Fuse, AI power, power supply, solid state circuit breaker
-
認定Industrial
-
説明This evaluation board is designed to assess performance of transistors built on Infineon's cutting-edge switches technology, specifically for use in solid-state circuit breaker applications. it is configured in two boards. The first to provide the gate driver with the gate signal and required power. The second is built in a bi-directional common source back-to-back topology, enabling the voltage blocking in both DC and AC operating modes.
| 推奨 | ||
|
OPN
|
750VJFETKITTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- QDPAKを2個並列接続可能
- 最大2000 Aの単一パルスに対応
- DCおよびAC動作
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.