これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
インフィニオンのXENSIV™評価ボード - その他のボード
使いやすく、すぐに使い始められるShields2Go, 2GOキット, およびアドオン – XENSIV™センサーの使用開始方法
-
このページ
概要
XENSIV™ Sensor 2GOキットは、センサーを搭載し、 Arm® Cortex®-M0 CPUを組み合わせた、接続するだけで測定できる評価ボードです。すべてのボードは、以下を含むオンボードデバイスの完全なセットを提供します。オンボード デバッガー/GUIShield2Gosはセンサーも1つ装備されており、すぐに使用できるArduinoライブラリが付属しています。お客様は、Shield2GoとMy IoTアダプターを組み合わせることで、独自のソリューションを開発できます。当社のアドオンは、磁気センサーからアプリケーション設計までのギャップを埋めます。
主な特長
- 完成品キットで簡単スタート
- 数分で最初の測定が可能
- 拡張可能なシステム設計
- すぐに使用可能で製造者向け
- オープンソースの評価ボード
- Arduino/Raspberry Piと互換性
- 迅速かつ簡単にアプリケーションを発見
利点
- すぐに評価可能
- プラグアンドプレイボード
- 標準化されたArduinoフォームファクター
- GUIとサンプルコード
- 無料ソフトウェアダウンロード
- 追加のプログラミング不要
- オールインワンコンセプト
XENSIV™産業用電流センサーの評価目的ではTLI4971、Shield2Goおよび2GOキットの実績ある評価コンセプトに依存しているため、TLI4971評価環境は、MS2GOキットバージョンとS2GOシールドバージョンの2つの構成TLI4971提供されていますTLI4971。車載用電流センサ用XENSIV™ TLE4971 MS2GOキットは、最大25Aの単相システムの電流を測定できる電流測定評価ツールです。TLE4971 MS2GOにはプログラマビリティ機能はありませんが、RAM設定(評価用の揮発性構成)を介してすべてのプログラミング機能を調べることができます。このボードは、IDC および製品登録を通じて提供される TLx4971 電流センサ評価アプリと一緒に使用できます。製品登録ボタンに従ってください。
flex評価キットを使用すると、XENSIV™ MEMSマイクロフォンIM製品を簡単かつ簡単に評価できます。フレックスボードは、オーディオテストのセットアップに簡単に接続できます。
評価キットには、フレックスボードに取り付けられた5つのIMセンサーと1つのアダプターボードが含まれています。
インフィニオンのXENSIV™ センサー2GOキットは、圧力センサー測定用の圧力センサーと Arm® Cortex-M0™ CPUを組み合わせた低価格の評価ボードです。 圧力センサー2GOキットには、オンボードデバッガを含むオンボードデバイスの完全なセットがあります。
圧力センサー2GOキットを使用して、独自のアプリケーションとガジェットを構築します。アナログマニホールド空気圧センサー、KP215F1701 KP229E3518アナログターボマニホールド空気圧センサー、KP236アナログ気圧センサー、KP254デジタル気圧(SPI)センサー、KP275デジタルマニホールド空気圧(SENT)センサーの5つの派生物を提供しています。
XENSIV™産業用電流センサーの評価目的ではTLI4971、Shield2Goおよび2GOキットの実績ある評価コンセプトに依存しているため、TLI4971評価環境は、MS2GOキットバージョンとS2GOシールドバージョンの2つの構成TLI4971提供されていますTLI4971。車載用電流センサ用XENSIV™ TLE4971 MS2GOキットは、最大25Aの単相システムの電流を測定できる電流測定評価ツールです。TLE4971 MS2GOにはプログラマビリティ機能はありませんが、RAM設定(評価用の揮発性構成)を介してすべてのプログラミング機能を調べることができます。このボードは、IDC および製品登録を通じて提供される TLx4971 電流センサ評価アプリと一緒に使用できます。製品登録ボタンに従ってください。
flex評価キットを使用すると、XENSIV™ MEMSマイクロフォンIM製品を簡単かつ簡単に評価できます。フレックスボードは、オーディオテストのセットアップに簡単に接続できます。
評価キットには、フレックスボードに取り付けられた5つのIMセンサーと1つのアダプターボードが含まれています。
インフィニオンのXENSIV™ センサー2GOキットは、圧力センサー測定用の圧力センサーと Arm® Cortex-M0™ CPUを組み合わせた低価格の評価ボードです。 圧力センサー2GOキットには、オンボードデバッガを含むオンボードデバイスの完全なセットがあります。
圧力センサー2GOキットを使用して、独自のアプリケーションとガジェットを構築します。アナログマニホールド空気圧センサー、KP215F1701 KP229E3518アナログターボマニホールド空気圧センサー、KP236アナログ気圧センサー、KP254デジタル気圧(SPI)センサー、KP275デジタルマニホールド空気圧(SENT)センサーの5つの派生物を提供しています。