- Capacitive sensors
- Temperature sensors
- Battery sensors
- Digital X-ray
- Computed tomography
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
Infineon’s XENSIV™ MEMS microphone offers top performance, reliability, and versatility for consumer and automotive applications. Delivering studio-grade audio and robust durability, it enhances devices like smartphones, headsets, PCs, in-car communication, and driver assistance systems. With high SNR, low distortion, and high AOP, it supports advanced features like noise cancellation, beamforming, and audio zoom in challenging environments.
主な特長
- Best-in-class SNR and sensitivity
- Environmental robustness
- Audio pattern detection
- Far-field, low-volume audio pickup
- Ultra-low power consumption
- Small package size
- High acoustic overload point (AOP)
- Low latency wide-band audio signal
- Selectable power modes
- Clear audio signals at highest SPL
- Clean audio for advanced processing
- Acoustic noise cancellation (ANC)
アプリケーション
製品
概要
XENSIV™ MEMSマイクロフォンは、極めて低い自己ノイズ (高SN比) を実現し、高い音圧レベル (SPL) でも、歪みにくく、製品間の位相と感度バラツキも非常に少ないフラットな周波数特性を持ち、低域のカットオフ周波数、および非常に低い群遅延を特徴としています。電源モードも複数選択でき、かつ非常に小さなパッケージ サイズのXENSIV™ MEMSマイクロフォンは、高いレベルの音声取得機能が求められる民生用電子機器に最適です。
インフィニオンのXENSIV™ MEMSマイクロフォンは、高い精度かつ高品質の音声信号を取得できるよう設計されており、世界をリードするインフィニオンのMEMSマイクロフォンの製造技術が集約されています。
インフィニオンのMEMSマイクロフォンは、高度な技術的特長、高い品質規格、堅牢なチップレベルの設計により、民生向けアプリケーションを超えて、医療機器 (患者モニタリングなど) や産業システム (予知保全やセキュリティなど) のアプリケーションにもご使用いただけます。
MEMSマイクロフォンは、帯電したバックプレートとメンブレンを使用して静電容量式音響トランスデューサを形成します。メンブレンは音波の振幅と周波数に応じて動き、電圧の変化を生成します。この変化は、搭載されているアナログまたはデジタルASICによって測定、処理され、出力されます。インフィニオン製品は、Single Back Plate (SBP)とSealed Dual Mambrane (SDM) という2つの主要なMEMS技術を使用しています。
SBPは、そのシンプルさと堅牢性で知られる、標準的な構造です。インフィニオンのSBP技術は、特に小型パッケージにおいて、優れた性能と低いコストを実現します。最大69 dBのSN比を実現し、IP57の侵入保護と、強い空気圧、衝撃、環境ストレスに対する高い耐性を備えています。
SDMはインフィニオンの革新的なMEMSマイクロフォン技術で、2枚のメンブレンと帯電した固定電極板を利用して、低圧の密閉空間を形成し、差動出力信号を生成しますこの設計により、最大76 dBのきわめて高いSN比、低歪み、マイクロフォンレベルでのIP57レベルの防塵防滴性能を実現します。SDMは、中型および大型のパッケージ サイズで最高レベルの音響性能を実現するのに最適です。
インフィニオンのXENSIV™ MEMSマイクロフォンは、スマートフォン、完全ワイヤレス ステレオ (TWS) イヤホン、ヘッドセット、ラップトップ、スマートスピーカーなどの民生向けデバイスから、安全で快適な運転を保証する自動車システム、さらには産業、医療、ロボット ソリューションまで、幅広いアプリケーションで優れた性能を発揮するように設計されていますイヤ各アプリケーションには、TWSイヤホンの低消費電力、スマートスピーカーの音声認識機能、自動車システムに必要とされる高い堅牢性と信頼性など、独自の特定の要件があります。インフィニオンは、あらゆるアプリケーションを想定した製品ラインナップを展開します。こうした汎用性により、あらゆるアプリケーションでのオーディオ技術革新を一社で担える信頼のパートナーとして、インフィニオンを選ぶことが可能です。
インフィニオンの車載用MEMSマイクロフォンは、過酷な自動車環境における長期的な信頼性を保証するAutomotive Electronics Council規格であるAEC-Q103-003に準拠しています。この規格は堅牢性と信頼性のみを規定しており、製品スペックやシステム規格に記載されている音響性能や機能安全等は規定していません。
MEMSマイクロフォンは、温度サイクル、湿度、振動/衝撃、ESDなどの厳格な環境、機械、電気、MEMS製品固有の試験に合格し、自動車の温度範囲全体で安定した性能を保証します。製品を選択するときは、AECグレードと動作温度範囲を確認し、お客様のアプリケーションの要件を満たしていることを確認してください。
インフィニオンは、自動車プログラムにすぐに実装できるAEC-Q103認定のMEMSマイクの製品ラインアップを展開しています。ご要望に応じて、お客様のスケジュールに合わせて、産業グレードのマイクを、AEC-Q103規格に合わせることもできます。すべての認定製品は、インフィニオンの長期供給プログラムに該当し、長期間の供給とライフサイクルサポートを保証します。スムーズな市場投入を実現するため、初期段階からお客様と連携し、品質グレード、適応範囲、マイルストーンをすり合わせます。
インフィニオンはMEMSマイクロフォンの主要企業であり、幅広いアプリケーションにわたって音響MEMS技術の未来を形作っています。当社は、マイクロフォンの性能を継続的に向上させるとともに、マイクロフォンの枠を超えたオーディオ技術の革新に向けて、MEMS技術の幅広い可能性を追求しています。
- インフィニオン製振動センサー (IVS): 骨伝導などの物理的な接触による振動を音声信号に変換します。MEMSマイクロフォンと組み合わせることで、風切り音の影響を受けない非常にクリアな音声を実現し、自動運転車の音声検知を容易にします。
- 超音波MEMSトランスデューサー: 1~50 cm 以内の物体を検出するための短距離センシング (30~90 kHz) を提供します。コンパクトでエネルギー効率が高く、照明条件の影響を受けないこれらのデバイスは、AIグラスやARグラスでのハンズフリー制御向けの視線追跡やまばたき検出などのアプリケーションをサポートします。
- SoundWire-I3S (SWI3S): 制御信号を備えた2線式バス上で最大12個の周辺機器をサポートする最先端のオーディオ インターフェース規格です。同期型の音声キャプチャを備えた拡張性が高く、電力効率に優れたマイクアレイを実現し、AI/ARグラスの配線を削減します。
- MEMSスピーカー
- PMUT、CMUT
このセクションでは、MEMSマイクロフォンに関する情報満載の魅力的なオンライン ウェビナーをご覧いただけます。MEMSマイクロフォンの基礎から実際のアプリケーションへの実装まで、インフィニオンのオンライン ウェビナーは、急速に進化するこの分野における最新の情報をお届けできるように、幅広いトピックに対応しています。
厳選されたオンラインコンテンツをチェックして、MEMSマイクロフォンの世界へと足を踏み入れましょう
XENSIV™ MEMSマイクロフォンは、極めて低い自己ノイズ (高SN比) を実現し、高い音圧レベル (SPL) でも、歪みにくく、製品間の位相と感度バラツキも非常に少ないフラットな周波数特性を持ち、低域のカットオフ周波数、および非常に低い群遅延を特徴としています。電源モードも複数選択でき、かつ非常に小さなパッケージ サイズのXENSIV™ MEMSマイクロフォンは、高いレベルの音声取得機能が求められる民生用電子機器に最適です。
インフィニオンのXENSIV™ MEMSマイクロフォンは、高い精度かつ高品質の音声信号を取得できるよう設計されており、世界をリードするインフィニオンのMEMSマイクロフォンの製造技術が集約されています。
インフィニオンのMEMSマイクロフォンは、高度な技術的特長、高い品質規格、堅牢なチップレベルの設計により、民生向けアプリケーションを超えて、医療機器 (患者モニタリングなど) や産業システム (予知保全やセキュリティなど) のアプリケーションにもご使用いただけます。
MEMSマイクロフォンは、帯電したバックプレートとメンブレンを使用して静電容量式音響トランスデューサを形成します。メンブレンは音波の振幅と周波数に応じて動き、電圧の変化を生成します。この変化は、搭載されているアナログまたはデジタルASICによって測定、処理され、出力されます。インフィニオン製品は、Single Back Plate (SBP)とSealed Dual Mambrane (SDM) という2つの主要なMEMS技術を使用しています。
SBPは、そのシンプルさと堅牢性で知られる、標準的な構造です。インフィニオンのSBP技術は、特に小型パッケージにおいて、優れた性能と低いコストを実現します。最大69 dBのSN比を実現し、IP57の侵入保護と、強い空気圧、衝撃、環境ストレスに対する高い耐性を備えています。
SDMはインフィニオンの革新的なMEMSマイクロフォン技術で、2枚のメンブレンと帯電した固定電極板を利用して、低圧の密閉空間を形成し、差動出力信号を生成しますこの設計により、最大76 dBのきわめて高いSN比、低歪み、マイクロフォンレベルでのIP57レベルの防塵防滴性能を実現します。SDMは、中型および大型のパッケージ サイズで最高レベルの音響性能を実現するのに最適です。
インフィニオンのXENSIV™ MEMSマイクロフォンは、スマートフォン、完全ワイヤレス ステレオ (TWS) イヤホン、ヘッドセット、ラップトップ、スマートスピーカーなどの民生向けデバイスから、安全で快適な運転を保証する自動車システム、さらには産業、医療、ロボット ソリューションまで、幅広いアプリケーションで優れた性能を発揮するように設計されていますイヤ各アプリケーションには、TWSイヤホンの低消費電力、スマートスピーカーの音声認識機能、自動車システムに必要とされる高い堅牢性と信頼性など、独自の特定の要件があります。インフィニオンは、あらゆるアプリケーションを想定した製品ラインナップを展開します。こうした汎用性により、あらゆるアプリケーションでのオーディオ技術革新を一社で担える信頼のパートナーとして、インフィニオンを選ぶことが可能です。
インフィニオンの車載用MEMSマイクロフォンは、過酷な自動車環境における長期的な信頼性を保証するAutomotive Electronics Council規格であるAEC-Q103-003に準拠しています。この規格は堅牢性と信頼性のみを規定しており、製品スペックやシステム規格に記載されている音響性能や機能安全等は規定していません。
MEMSマイクロフォンは、温度サイクル、湿度、振動/衝撃、ESDなどの厳格な環境、機械、電気、MEMS製品固有の試験に合格し、自動車の温度範囲全体で安定した性能を保証します。製品を選択するときは、AECグレードと動作温度範囲を確認し、お客様のアプリケーションの要件を満たしていることを確認してください。
インフィニオンは、自動車プログラムにすぐに実装できるAEC-Q103認定のMEMSマイクの製品ラインアップを展開しています。ご要望に応じて、お客様のスケジュールに合わせて、産業グレードのマイクを、AEC-Q103規格に合わせることもできます。すべての認定製品は、インフィニオンの長期供給プログラムに該当し、長期間の供給とライフサイクルサポートを保証します。スムーズな市場投入を実現するため、初期段階からお客様と連携し、品質グレード、適応範囲、マイルストーンをすり合わせます。
インフィニオンはMEMSマイクロフォンの主要企業であり、幅広いアプリケーションにわたって音響MEMS技術の未来を形作っています。当社は、マイクロフォンの性能を継続的に向上させるとともに、マイクロフォンの枠を超えたオーディオ技術の革新に向けて、MEMS技術の幅広い可能性を追求しています。
- インフィニオン製振動センサー (IVS): 骨伝導などの物理的な接触による振動を音声信号に変換します。MEMSマイクロフォンと組み合わせることで、風切り音の影響を受けない非常にクリアな音声を実現し、自動運転車の音声検知を容易にします。
- 超音波MEMSトランスデューサー: 1~50 cm 以内の物体を検出するための短距離センシング (30~90 kHz) を提供します。コンパクトでエネルギー効率が高く、照明条件の影響を受けないこれらのデバイスは、AIグラスやARグラスでのハンズフリー制御向けの視線追跡やまばたき検出などのアプリケーションをサポートします。
- SoundWire-I3S (SWI3S): 制御信号を備えた2線式バス上で最大12個の周辺機器をサポートする最先端のオーディオ インターフェース規格です。同期型の音声キャプチャを備えた拡張性が高く、電力効率に優れたマイクアレイを実現し、AI/ARグラスの配線を削減します。
- MEMSスピーカー
- PMUT、CMUT
このセクションでは、MEMSマイクロフォンに関する情報満載の魅力的なオンライン ウェビナーをご覧いただけます。MEMSマイクロフォンの基礎から実際のアプリケーションへの実装まで、インフィニオンのオンライン ウェビナーは、急速に進化するこの分野における最新の情報をお届けできるように、幅広いトピックに対応しています。
厳選されたオンラインコンテンツをチェックして、MEMSマイクロフォンの世界へと足を踏み入れましょう
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.