ゴーワイドボードYes
-
ファミリーMicrocontroller
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITA2GTC375LITETOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- On-board miniWiggler
- External powering 5 V to 40 V
- Connectors: Most AURIX™ pins
- Two Infineon Shield2Go connectors
- Arduino compatible connectors for 3.3 V
- mikroBUS™ connector
- Micro-USB connector
- DAP Debug connector
- CAN connector
- RJ45 connector
- Others: CAN transceiver TLE9251VSJ
- 10/100 Mbps Ethernet Physical Layer
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.