ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションSteering, Sensor fusion, 77GHz Radar, Electric Parking Brake, Airbag, 24GHz Radar, Camera, Suspension, Brake Vehicle Stability Control, Gateway, Body control module, Domain control, Electric Brake Booster
-
ファミリーMicrocontroller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
対象アプリケーションAutomotive
-
製品名AURIX™ Application Kit TC234TFT
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITAURIXTC234TFTTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- LCD XGA Display 320x240
- SPI Real-Time Clock with alarm
- SRAM and unique Mac id
- On board microUSB debug/flash connector
- Accustic beeper
- USB to UART bridge
- Ethernet Gigabit PHY
- LIN Transceiver
- High speed CAN Transceiver
- 4 Low power status LEDs
- Multi Voltage Safety Micro Processor Supply
- Powered via USB or separate supply
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.