ゴーワイドボードYes
-
ファミリーMicrocontroller
-
ボードタイプEvaluation Board
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITA2GTC3875VTFTTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Infineon AURIX™ TC367, LFBGA-292 Package
- LCD XGA Display 320 x 240
- SD card slot (mini SD)
- High-Speed CAN Transceivers
- USB to UART bridge
- Ethernet Gigabit PHY
- LIN Transceiver
- Crystal 20 MHz
- USB miniWiggler JDS for easy debugging
- 4 Low Power Status LEDs
- RTC with alarm
- Acoustic beeper
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.