これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
トラクション
ライトレールから高速鉄道まで、さまざまな分野に最適なソリューション
-
このページ
概要
化石燃料の使用を徐々に排除するという世界的な傾向は、輸送を含む多くの産業に困難な結果をもたらします。グリーンモビリティへの移行には、短距離フライトと車での移動の削減も含まれており、鉄道の成長をさらに促進します。政府の脱炭素化対策はこの発展を支えています:ヨーロッパでは、鉄道輸送のために数十億ユーロ相当のさまざまな補助金プログラムが計画されています。
利点
- 包括的な製品ポートフォリオ
- クラス最高のソリューション
- 最高の電力密度
- 優れた効率
- 長寿命
- 信頼性
ブロック図
概要
徐々にディーゼル機関車から環境に優しい電気ソリューションに置き換わるにつれ、鉄道システムにも変化が訪れています。製品の予想耐用年数が20年から30年でなければならないアプリケーションには、信頼性とそれに対応する高品質が必須要件です。全体として、信頼性の高いグリーンモビリティは、鉄道システムの将来の成長と変化の主要な推進力です。
インフィニオンは、現在および将来のお客様の課題を理解しています。そのため、最高の電力密度と優れた効率を備えたトラクションシステム向けのクラス最高かつ包括的な製品ポートフォリオによるソリューションを提供しています。インフィニオンの製品は、優れた長寿命を持っており、過酷な環境条件で毎年稼働し続けるために必要なトラクションアプリケーションに必要な信頼性を提供します。
インフィニオンの広範なIHV ポートフォリオは、地下鉄、EMU、および高速鉄道機関車の推進駆動用に、3.3 kV、4.5 kV、および6.5 kVの耐圧クラスを備えた幅広いパワースイッチを提供します。効率、最高の電力密度、および信頼性は、このポートフォリオの重要な機能です。インフィニオンの広範なIHM ポートフォリオは、路面電車や地下鉄など1.7 kVクラスのアプリケーション要件に対応しています。
当社の最新の XHP™ パッケージジェネレーションは、将来を見据えた新しい設計のために提供されています。このパッケージファミリーは、1.7 kV から6.5 kV までの低誘導でスケーラブルな設計を可能にするため、路面電車、メトロ、EMU、機関車、高速列車などのあらゆる種類のトラクションシステムに最適です。推進力や補助インバーターに使用されます。後者のアプリケーションも当社の62mmモジュールで動作します。
インフィニオンは、トラクション設計においてお客様が今日直面している課題を理解しています。そのため、最高の電力密度と優れた効率を備えたトラクションシステム向けのクラス最高かつ包括的な製品ポートフォリオによるソリューションを提供しています。インフィニオンの製品は、優れた長寿命を持っており、過酷な環境条件で毎年稼働し続けるために必要なトラクションアプリケーションに必要な信頼性を提供します。スケーラビリティが重要な場合、当社の簡素化されたシステム設計は、お客様のトラクションシステムにとって正しい選択です。
徐々にディーゼル機関車から環境に優しい電気ソリューションに置き換わるにつれ、鉄道システムにも変化が訪れています。製品の予想耐用年数が20年から30年でなければならないアプリケーションには、信頼性とそれに対応する高品質が必須要件です。全体として、信頼性の高いグリーンモビリティは、鉄道システムの将来の成長と変化の主要な推進力です。
インフィニオンは、現在および将来のお客様の課題を理解しています。そのため、最高の電力密度と優れた効率を備えたトラクションシステム向けのクラス最高かつ包括的な製品ポートフォリオによるソリューションを提供しています。インフィニオンの製品は、優れた長寿命を持っており、過酷な環境条件で毎年稼働し続けるために必要なトラクションアプリケーションに必要な信頼性を提供します。
インフィニオンの広範なIHV ポートフォリオは、地下鉄、EMU、および高速鉄道機関車の推進駆動用に、3.3 kV、4.5 kV、および6.5 kVの耐圧クラスを備えた幅広いパワースイッチを提供します。効率、最高の電力密度、および信頼性は、このポートフォリオの重要な機能です。インフィニオンの広範なIHM ポートフォリオは、路面電車や地下鉄など1.7 kVクラスのアプリケーション要件に対応しています。
当社の最新の XHP™ パッケージジェネレーションは、将来を見据えた新しい設計のために提供されています。このパッケージファミリーは、1.7 kV から6.5 kV までの低誘導でスケーラブルな設計を可能にするため、路面電車、メトロ、EMU、機関車、高速列車などのあらゆる種類のトラクションシステムに最適です。推進力や補助インバーターに使用されます。後者のアプリケーションも当社の62mmモジュールで動作します。
インフィニオンは、トラクション設計においてお客様が今日直面している課題を理解しています。そのため、最高の電力密度と優れた効率を備えたトラクションシステム向けのクラス最高かつ包括的な製品ポートフォリオによるソリューションを提供しています。インフィニオンの製品は、優れた長寿命を持っており、過酷な環境条件で毎年稼働し続けるために必要なトラクションアプリケーションに必要な信頼性を提供します。スケーラビリティが重要な場合、当社の簡素化されたシステム設計は、お客様のトラクションシステムにとって正しい選択です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.