- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/06
ビジネス&財務プレス
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/06
ビジネス&財務プレス
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
概要
よく知られているIHM (IGBTハイパワーモジュール) およびIHV (IGBT高電圧モジュール) は堅牢で、-40°Cから+150°Cまでのあらゆる温度条件で最高の信頼性で動作します。 IHM-B / IHV-Bは、さまざまな組み合わせで1200 V〜4500 Vで500 A〜3600 Aの範囲で提供され、さまざまなトポロジー (シングルスイッチ、チョッパー、ダイオードモジュール) とともに、さまざまな高出力インバーターのサイズと性能で使用できます。
主な特長
- 高信頼性
- 堅牢なモジュール構造
- 高いDC電圧耐量
- 高い短絡耐量
アプリケーション
製品
概要
IHM / IHV IGBT B-seriesは、エネルギー効率、寿命、信頼性に関するお客様の要件に対応します。このパッケージ グループの最新アップグレードであるEnhanced IHM-B / IHV-B IGBTモジュール (HP4 / HE4 / HL4タイプ) により、1700 Vまたは3.3 kVのIGBTモジュールを使用する高要求の鉄道 (トラクション) および産業用途において、現在の推奨製品 (インフィニオンIGBT 3) を容易に置き換えることができます。
入手可能なすべての競合製品および当社IGBT 3製品と比べて寿命を2倍に延ばす画期的な特長は、最新技術と市場リーダーとしての数十年にわたる経験を、実績あるプラットフォームのアップグレードとして融合していることから、すでに多くの市場リーダーのお客様に高く評価されています。
この改善は、AlSiCベースプレート、AINセラミック、最適化されたチップボンド接続、および実績のあるTRENCHSTOP™ IGBT4およびEC4テクノロジーを使用して、フロントおよびバックエンド生産における最新の接続テクノロジーを組み合わせることによって実現されました。
IHM-B / IHV-B製品にはさまざまな利点があります。 とりわけ、クラス最高の短絡耐量と過酷な環境条件下で最大40年の安全な動作は、利点のほんの一部です。 さらに、CTI > 600のパッケージ、正の温度係数を持つVCEsatでの簡単な並列接続、および高いDC安定性を忘れていないことが、当社の製品ポートフォリオを選択する理由です。
さらなる利点は、30〜50%小型のインバーターを可能にし、標準タイプで実現可能で可能な1:1の交換を可能にすることです。 さらに、古い設計でも利点を活用するための労力はほとんど必要なく、100%優れたパワーサイクル曲線と同じ信頼性での40%の連続RMS電流増加は、強化されたIHM-B / IHV-Bシリーズのさらなる理由です。
IHM / IHV IGBT B-seriesは、エネルギー効率、寿命、信頼性に関するお客様の要件に対応します。このパッケージ グループの最新アップグレードであるEnhanced IHM-B / IHV-B IGBTモジュール (HP4 / HE4 / HL4タイプ) により、1700 Vまたは3.3 kVのIGBTモジュールを使用する高要求の鉄道 (トラクション) および産業用途において、現在の推奨製品 (インフィニオンIGBT 3) を容易に置き換えることができます。
入手可能なすべての競合製品および当社IGBT 3製品と比べて寿命を2倍に延ばす画期的な特長は、最新技術と市場リーダーとしての数十年にわたる経験を、実績あるプラットフォームのアップグレードとして融合していることから、すでに多くの市場リーダーのお客様に高く評価されています。
この改善は、AlSiCベースプレート、AINセラミック、最適化されたチップボンド接続、および実績のあるTRENCHSTOP™ IGBT4およびEC4テクノロジーを使用して、フロントおよびバックエンド生産における最新の接続テクノロジーを組み合わせることによって実現されました。
IHM-B / IHV-B製品にはさまざまな利点があります。 とりわけ、クラス最高の短絡耐量と過酷な環境条件下で最大40年の安全な動作は、利点のほんの一部です。 さらに、CTI > 600のパッケージ、正の温度係数を持つVCEsatでの簡単な並列接続、および高いDC安定性を忘れていないことが、当社の製品ポートフォリオを選択する理由です。
さらなる利点は、30〜50%小型のインバーターを可能にし、標準タイプで実現可能で可能な1:1の交換を可能にすることです。 さらに、古い設計でも利点を活用するための労力はほとんど必要なく、100%優れたパワーサイクル曲線と同じ信頼性での40%の連続RMS電流増加は、強化されたIHM-B / IHV-Bシリーズのさらなる理由です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.