電動フォークリフト
高効率電動トラクションモーターからスマート フォークリフトの安全機能まで
-
このページ
概要
パワーMOSFET、ゲート ドライバ、磁気センサー、マイクロコントローラーなど、電動フォークリフト アプリケーション向けに包括的に取り揃えた、インフィニオンの半導体ソリューションをご紹介します。Time-of-Flight (ToF) センサー テクノロジーにより、効率的で信頼性の高いモーター制御、ナビゲーション、バッテリー充電、安全機能を実現し、倉庫や物流施設の生産性と機能的安全性を向上させます。
利点
- 実証された品質と信頼性
- 最先端のパワーMOSFETテクノロジー
- 幅広いポートフォリオ
- 完全な設計サポートエコシステム
- 高度なマイクロコントローラー
- FuSa用のセンサーおよびToF
ブロック図
概要
インフィニオンの包括的なソリューションは、電動フォークリフトの設計において最も重要な機能ブロックの1つであるモーター制御に、シームレスに対応しています。当社はモーター制御のあらゆる側面をカバーする半導体ソリューションを、ワンストップで提供しています。インフィニオンの製品ポートフォリオには、効率的で信頼性の高い電力管理を保証する、定評あるOptiMOS™パワーMOSFETやEiceDRIVER™ゲート ドライバなどのディスクリート パワー スイッチがあります。
さらに、当社のXENSIV™磁気センサーは正確に位置および速度を検出でき、MOTIX™ IC、XMC™、PSOC™マイクロコントローラーは高度な処理機能を提供し、優れた制御アルゴリズムとシステム統合を実現します。当社のマイクロコントローラーは、さまざまなソフトウェア ツールやライブラリによってもサポートされており、モーター制御システムの開発と実装が容易になります。フォークリフト メーカーは、インフィニオンの幅広い半導体ソリューションを活用することにより、設計プロセスの簡素化や開発時間の短縮を実現し、より効率的で信頼性の高い、高性能モーター制御システムを構築できます。
インフィニオンのOptiMOS™ MOSFETを使用して、フォークリフトのモーター制御効率を上げてください。当社の幅広い製品ポートフォリオは、低Rds(on)、大電流処理能力、堅牢なパッケージ オプションを提供し、お客様のアプリケーションに最適な製品をお選びいただけます。OptiMOS™ MOSFETは、高周波でスイッチングできるため、電力損失が低減し、高い信頼性を実現します。その結果、コンパクトな設計が可能となり、システムサイズおよび重量も削減できるため、倉庫の資材搬送機器に最適です。幅広い電圧および電流定格のため、特定のニーズに適したデバイスを容易に見つけることができます。
さらに、OptiMOS™ MOSFETは自動車市場や産業市場の高い基準を満たすように設計されており、高いレベルの品質と耐久性を実現します。フォークリフトのモーター制御システムにOptiMOS™ MOSFETを使用すると、性能が向上し、エネルギー消費を削減し、システム全体を高効率化できます。OptiMOS™ MOSFETの利点の詳細を確認し、アプリケーションに最適なデバイスを見つけるには、以下のリンクをクリックしてください。
インフィニオン テクノロジーズは、大手パートナーと協力して、スマート フォークリフト向けの革新的な Time-of-Flight (ToF) ソリューションを開発し、倉庫や物流施設の安全性と効率性を向上させています。インフィニオンのToFソリューションは、当社のREAL3™ 3Dイメージ センサーとパートナー企業の専門知識を組み合わせたもので、正確で信頼性の高い距離測定、リアルタイムでの物体検出、歩行者検出、衝突回避を実現します。この最先端技術により、フォークリフト衝突回避システムの一環として、フォークリフトは障害物、歩行者、その他の車両を検出できるようになるため、事故のリスクが軽減され、職場全体の安全性が向上します。スマート フォークリフトにインフィニオンのToFソリューションを使用することにより、ナビゲーションの最適化、在庫管理の改善、生産性の向上が可能になります。
当社のToFテクノロジーをパートナー ソリューションと統合することにより、スマート フォークリフト開発用の包括的かつ堅牢なプラットフォームを提供し、物流業界の機能的安全性と効率性の新たな基準を確立します。以下をクリックして、インフィニオンのスマート フォークリフト向けToFソリューションの詳細とパートナー コラボレーションのメリットをご確認ください。
電動フォークリフトやその他のMHV車は、倉庫や工場におけるクリーンで静か、かつ効率的な作業の標準になりつつあり、フォークリフトのバッテリー充電器はこの変化の中心にいます。電動フォークリフトは、ダウンタイムが高コストとなる、厳密に計画されたサイクルで稼働するため、柔軟な充電方式 (夜間のAC充電、休憩中のオポチュニティ充電、自動化ワークフローのワイヤレス オプションなど) が求められます。
インフィニオンは、システム リファレンス デザイン、ドキュメント、開発を迅速化するツールなど、高耐圧、高効率なMOSFET、インテリジェントMCU、高度なゲートドライバを必要とする設計者向けに完全なスタック充電器を提供しています。当社のソリューションは、高電力密度、堅牢な安全機能、CAN/CANopenを使用したBMSとの安全なCC-CV通信、トーテムポールPFCや共振LLCなどの実績のあるトポロジー全体で、強力なEMI/EMC性能を提供し、フォークリフトの稼働時間を最大化します。
- Arm® Cortex®-M33を採用したPSOC™ Control C3 MCU: 充電器の電力を管理し、BMSと通信し、充電を安全かつ確実に維持します。
- CoolSiC™ Gen2 SiC MOSFET: 小型、高速、低温の充電器を実現する高効率スイッチ (400~1200 V)
- OptiMOS™ パワーMOSFET: 効率的なバッテリー側スイッチング (60~250 V) により、高い整流性能とバッテリーパック保護を実現
- EiceDRIVER™ ゲートドライバ: 大電流を確実に制御し、スムーズで低ノイズ、信頼性の高い動作を実現
インフィニオンの包括的なソリューションは、電動フォークリフトの設計において最も重要な機能ブロックの1つであるモーター制御に、シームレスに対応しています。当社はモーター制御のあらゆる側面をカバーする半導体ソリューションを、ワンストップで提供しています。インフィニオンの製品ポートフォリオには、効率的で信頼性の高い電力管理を保証する、定評あるOptiMOS™パワーMOSFETやEiceDRIVER™ゲート ドライバなどのディスクリート パワー スイッチがあります。
さらに、当社のXENSIV™磁気センサーは正確に位置および速度を検出でき、MOTIX™ IC、XMC™、PSOC™マイクロコントローラーは高度な処理機能を提供し、優れた制御アルゴリズムとシステム統合を実現します。当社のマイクロコントローラーは、さまざまなソフトウェア ツールやライブラリによってもサポートされており、モーター制御システムの開発と実装が容易になります。フォークリフト メーカーは、インフィニオンの幅広い半導体ソリューションを活用することにより、設計プロセスの簡素化や開発時間の短縮を実現し、より効率的で信頼性の高い、高性能モーター制御システムを構築できます。
インフィニオンのOptiMOS™ MOSFETを使用して、フォークリフトのモーター制御効率を上げてください。当社の幅広い製品ポートフォリオは、低Rds(on)、大電流処理能力、堅牢なパッケージ オプションを提供し、お客様のアプリケーションに最適な製品をお選びいただけます。OptiMOS™ MOSFETは、高周波でスイッチングできるため、電力損失が低減し、高い信頼性を実現します。その結果、コンパクトな設計が可能となり、システムサイズおよび重量も削減できるため、倉庫の資材搬送機器に最適です。幅広い電圧および電流定格のため、特定のニーズに適したデバイスを容易に見つけることができます。
さらに、OptiMOS™ MOSFETは自動車市場や産業市場の高い基準を満たすように設計されており、高いレベルの品質と耐久性を実現します。フォークリフトのモーター制御システムにOptiMOS™ MOSFETを使用すると、性能が向上し、エネルギー消費を削減し、システム全体を高効率化できます。OptiMOS™ MOSFETの利点の詳細を確認し、アプリケーションに最適なデバイスを見つけるには、以下のリンクをクリックしてください。
インフィニオン テクノロジーズは、大手パートナーと協力して、スマート フォークリフト向けの革新的な Time-of-Flight (ToF) ソリューションを開発し、倉庫や物流施設の安全性と効率性を向上させています。インフィニオンのToFソリューションは、当社のREAL3™ 3Dイメージ センサーとパートナー企業の専門知識を組み合わせたもので、正確で信頼性の高い距離測定、リアルタイムでの物体検出、歩行者検出、衝突回避を実現します。この最先端技術により、フォークリフト衝突回避システムの一環として、フォークリフトは障害物、歩行者、その他の車両を検出できるようになるため、事故のリスクが軽減され、職場全体の安全性が向上します。スマート フォークリフトにインフィニオンのToFソリューションを使用することにより、ナビゲーションの最適化、在庫管理の改善、生産性の向上が可能になります。
当社のToFテクノロジーをパートナー ソリューションと統合することにより、スマート フォークリフト開発用の包括的かつ堅牢なプラットフォームを提供し、物流業界の機能的安全性と効率性の新たな基準を確立します。以下をクリックして、インフィニオンのスマート フォークリフト向けToFソリューションの詳細とパートナー コラボレーションのメリットをご確認ください。
電動フォークリフトやその他のMHV車は、倉庫や工場におけるクリーンで静か、かつ効率的な作業の標準になりつつあり、フォークリフトのバッテリー充電器はこの変化の中心にいます。電動フォークリフトは、ダウンタイムが高コストとなる、厳密に計画されたサイクルで稼働するため、柔軟な充電方式 (夜間のAC充電、休憩中のオポチュニティ充電、自動化ワークフローのワイヤレス オプションなど) が求められます。
インフィニオンは、システム リファレンス デザイン、ドキュメント、開発を迅速化するツールなど、高耐圧、高効率なMOSFET、インテリジェントMCU、高度なゲートドライバを必要とする設計者向けに完全なスタック充電器を提供しています。当社のソリューションは、高電力密度、堅牢な安全機能、CAN/CANopenを使用したBMSとの安全なCC-CV通信、トーテムポールPFCや共振LLCなどの実績のあるトポロジー全体で、強力なEMI/EMC性能を提供し、フォークリフトの稼働時間を最大化します。
- Arm® Cortex®-M33を採用したPSOC™ Control C3 MCU: 充電器の電力を管理し、BMSと通信し、充電を安全かつ確実に維持します。
- CoolSiC™ Gen2 SiC MOSFET: 小型、高速、低温の充電器を実現する高効率スイッチ (400~1200 V)
- OptiMOS™ パワーMOSFET: 効率的なバッテリー側スイッチング (60~250 V) により、高い整流性能とバッテリーパック保護を実現
- EiceDRIVER™ ゲートドライバ: 大電流を確実に制御し、スムーズで低ノイズ、信頼性の高い動作を実現
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.