これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
フルLEDヘッドライトシステム - マルチチャネルLEDドライバー
LED制御、電源、および通信用のLEDヘッドライト ドライバー ソリューション
-
このページ
概要
フルLEDヘッドライト・ドライバー・アプリケーション向けの専用ソリューション - 当社の広範な製品ポートフォリオには、昇圧および昇降圧制御用のLEDドライバーICおよびDC-DCコンバーターが含まれます。OptiMOS™ 5/6/7 MOSFETはさまざまな電圧レベルとパッケージのオプションを提供し、 TRAVEO™ T2G Body MCUファミリーはパフォーマンス、メモリ、ペリフェラルのスケーラビリティを提供し、OPTIREG™システムベーシスチップ (SBC) はシステム電源と通信インターフェースを組み合わせたものです。
利点
- 包括的なポートフォリオ
- 専用ソリューション
- 拡張性と柔軟性
- ライト機能の汎用性
ブロック図
概要
フルLEDヘッドライトには、ヘッドランプのすべてのライト機能を駆動する複数のチャネルを備えたECUが含まれています。 したがって、電力段だけでなく、通信インターフェースやマイクロコントローラーも統合されています。 インフィニオンは、電源と通信、およびLED制御専用のソリューションを提供しています。
LITIX™ Power / Power Flex:当社の昇圧および昇降圧制御ICは、コンパクトで効率的な車載用DC-DCコンバータの堅牢なソリューションとして長年にわたり実証されています。インフィニオンの同期整流式降圧および昇降圧コントローラーは、高LED電流用の高性能コンバーターを可能にします。
OptiMOS™ 5は広いRDS(on) 範囲に対応する60V、80V、100V MOSFET の本格的なポートフォリオをリードレス3x3 S3O8、5x6 SSO8パッケージで提供します。 OptiMOS™ T2 5x6デュアルSSO8ポートフォリオと組み合わせることで、DC-DC コンバーターや逆極性保護に最適なデバイスを見つけることができます。
TRAVEO™ T2Gボディファミリーは、性能、メモリ、ペリフェラルにおいて最もスケーラブルなマイクロコントローラー ファミリーです。
インフィニオンのOPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC) は、システム電源と通信インターフェースを1つの製品にまとめることで、システム コストとスペースを最適化し、高集積化と高性能を実現します。
ゼロから始める場合は、リファレンス デザイン LEDFRONTHBLB_REFを参照してください。このデザインガイドでは、自動車のフロントライト、ハイビーム/ロービームの組み合わせの実装について詳しく説明しています。このデバイスは、電流制御昇降圧SEPIC構成で、LITIX™ Powerファミリの柔軟なマルチトポロジDC-DCコントローラTLD5099EPを使用します。
フルLEDヘッドライトには、ヘッドランプのすべてのライト機能を駆動する複数のチャネルを備えたECUが含まれています。 したがって、電力段だけでなく、通信インターフェースやマイクロコントローラーも統合されています。 インフィニオンは、電源と通信、およびLED制御専用のソリューションを提供しています。
LITIX™ Power / Power Flex:当社の昇圧および昇降圧制御ICは、コンパクトで効率的な車載用DC-DCコンバータの堅牢なソリューションとして長年にわたり実証されています。インフィニオンの同期整流式降圧および昇降圧コントローラーは、高LED電流用の高性能コンバーターを可能にします。
OptiMOS™ 5は広いRDS(on) 範囲に対応する60V、80V、100V MOSFET の本格的なポートフォリオをリードレス3x3 S3O8、5x6 SSO8パッケージで提供します。 OptiMOS™ T2 5x6デュアルSSO8ポートフォリオと組み合わせることで、DC-DC コンバーターや逆極性保護に最適なデバイスを見つけることができます。
TRAVEO™ T2Gボディファミリーは、性能、メモリ、ペリフェラルにおいて最もスケーラブルなマイクロコントローラー ファミリーです。
インフィニオンのOPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC) は、システム電源と通信インターフェースを1つの製品にまとめることで、システム コストとスペースを最適化し、高集積化と高性能を実現します。
ゼロから始める場合は、リファレンス デザイン LEDFRONTHBLB_REFを参照してください。このデザインガイドでは、自動車のフロントライト、ハイビーム/ロービームの組み合わせの実装について詳しく説明しています。このデバイスは、電流制御昇降圧SEPIC構成で、LITIX™ Powerファミリの柔軟なマルチトポロジDC-DCコントローラTLD5099EPを使用します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.