TLD5099EP
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLD5099EP

LITIX™ Power TLD5099EP is a flexibly usable DC-DC boost controller with built in diagnosis and protection features especially designed to drive LEDs
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLD5099EP
TLD5099EP
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2037
  • fSW 範囲
    100 kHz~500 kHz
  • Iq
    10 µA
  • PWM
    Yes
  • VS 範囲
    4.5 V~45 V
  • オープン負荷検出
    Yes
  • トポロジー
    Multitopology DC-DC controller
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 短絡回路保護
    Yes
  • 種類
    Multitopology
  • 許容範囲
    3.3%
  • 調光
    Analog and Digital

OPN
TLD5099EPXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ PG-TSDSO-14
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ PG-TSDSO-14
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
The TLD5099EP features an integrated pulse width modulator for easy dimming function implementation with reduced color shifting and a spread spectrum modulator for improved EMI performance. It supports fixed current and fixed voltage configurations in Boost, Buck, Buck-Boost, SEPIC, and Flyback topologies by adjusting external components. Additionally, it drives a low side n-channel power MOSFET from an internal 5V linear regulator.

特長

  • Fixed voltage configuration in Boost
  • Switching MOSFET from internal 5V V
  • Switching frequency R from 100to500 kHz
  • Synchronization with clock source
  • Wide input voltage range from 4.5V to45V
  • Current:IQ_OFF<15 µA at 105°C
  • Analog dimming and PWM dimming feature
  • PWMO gate driver for PWM dimming

図

Boost_LED_Driver_with_short_circuit_protection_circuity
Boost_LED_Driver_with_short_circuit_protection_circuity
Boost_LED_Driver_with_short_circuit_protection_circuity
boost led driver with short circuit protection circuity
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ