LEDFRONTHBLB_REF
Active and preferred

LEDFRONTHBLB_REF

Reference design for high beam and low beam combination using TLD5099EP

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

LEDFRONTHBLB_REF
LEDFRONTHBLB_REF


製品仕様情報

  • Pout 範囲
    13 W~25 W
  • サブアプリケーション
    LED Frontlight
  • トポロジー
    Buck, Boost
  • ファミリー
    LITIX™ Power
  • ボードタイプ
    Reference Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    14 V~27 V
  • 対象アプリケーション
    Lighting, Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    8 V~27 V

OPN
LEDFRONTHBLBREFTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon's Ref Design Guide implements an automotive front light high/low beam combo using the TLD5099EP multitopoly DC-DC controller from the LITIX™ Power family. It supports cost-effective entry-level LED headlamps with single-channel drive for both beams. PWM dimming controls brightness and allows derating in extreme conditions. Robust diagnosis and EMC compliance (CISPR25) are ensured. Thermal performance is detailed.

利点

  • Transient Pulse tested
  • EMC compliance
  • Thermal tests
  • Focus on cost optimized design

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

ledfronthblb ref
ledfronthblb ref
ledfronthblb ref