車載ボディエレクトロニクス
車両アクセス、補助モーター制御、シート制御、ドア制御などに向けた当社の車載ボディ エレクトロニクス ソリューションで、設計をさらに前進させましょう。
-
このページ
カテゴリー別に参照
補助モータ制御 - 12 V DCモータコントローラ
包括的な12 V DC モーター制御ポートフォリオは、車載アプリケーション向けにコスト効率とエネルギー効率に優れたソリューションを提供します
シートコンフォートモジュール
XENSIV™ KP466でシートの快適性を向上:優れたマッサージ、腰椎サポート、マルチコンターシート機能を実現する精密絶対圧センサー
概要
車載ボディ エレクトロニクスは、現代の車内空間を特徴づける快適性、アクセス機能、および動作機能を管理します。主なアプリケーションには、車両アクセス、ウィンドウ、ワイパー、ルーフ、シート システム向けの補助モーター制御、シート快適機能、ドア クロージャー システムがあり、いずれも高品質でスケーラブルな半導体が求められます。
車載ボディ エレクトロニクスの進化に伴い、スケーラビリティ、低消費電力、信頼性の高い通信が不可欠になります。インフィニオンの包括的な車載ボディ エレクトロニクス ポートフォリオは、パワーIC、MOSFET、マイクロコントローラー、統合システムICなど幅広く網羅しており、要求の厳しい車載環境に対応できるよう設計されています。加えて、深いシステム ノウハウと専任の設計サポートにより、市場投入までの時間短縮を支援します。
車両アクセス システムは、運転者や同乗者が車両に乗り込み、始動し、施錠する方法を制御します。最新の実装例としては、パッシブ エントリー & パッシブ スタート (PEPS) 、リモート キーレス エントリー (RKE) 、イモビライザー、NFCベースのデジタル カー キー、そして高精度な位置特定を実現する超広帯域 (UWB) 測距などが挙げられます。
これらのシステムには、高いセキュリティ、低消費電力動作、信頼性の高い認証が求められます。インフィニオンは、車両アクセス アプリケーションに特化した半導体製品群を提供しています。これには、セキュリティ コントローラー、UHFおよびUWBトランシーバー、システムICなど、世界中の自動車メーカーから信頼されている製品が含まれます。
インフィニオンの車両アクセス ソリューションをご覧いただき、自動車セキュリティ設計の高度化に適した製品を見つけてください。
補助モーター制御は車載ボディ エレクトロニクスの中核であり、ウィンドウ リフト、ワイパー、シート調整、ルーフ システム、ドア アクチュエーターといった快適性および利便性機能を駆動します。これらのモーターは過酷な環境下で動作するため、幅広い負荷範囲を確実に扱える高効率で保護機能を備えたモーター ドライバが必要です。
インフィニオンは、ボディ エレクトロニクス用途向けに最適化された12 Vおよび48 Vの補助モーター制御ソリューションを提供しています。この製品群には、過酷な車載環境向けに設計されたゲートドライバ、インテリジェント ハーフブリッジ、HブリッジIC、およびSPIで設定可能なモーター制御ICが含まれます。単軸および多軸制御に対応した拡張性の高いソリューションにより、ボディ アプリケーション向けモーター設計の幅広い要件に対応できます。
自動車のシート制御および快適性エレクトロニクスは、シート位置調整からランバー サポート、加熱、換気、マッサージまで、電動調整機能を制御します。車両における快適性エレクトロニクスの高度化が進む中、シート システムを制御する半導体には、高効率、小型化、高信頼性が求められます。
インフィニオンの自動車用シートの快適性と制御向け製品ポートフォリオは、多軸シート調整用モータードライバ、LIN接続システムIC、正確な位置検出を実現するホール センサーなどが含まれます。これらのソリューションは、低静止電流、EMCへの適合、および車載安全規格に最適化されており、あらゆる車両セグメントでインテリジェントなシート快適性エレクトロニクスを実現します。
インフィニオンのシート快適性および制御ソリューションを活用して、設計を簡素化し、乗員の快適性を向上させましょう。
ドア制御とスマートパワークロージャーは、車載ボディ エレクトロニクスの中核を成す要素であり、容易なアクセスと車両セキュリティの強化を実現します。これらのシステムには、パワーウィンドウ、パワードア、トランクおよびテールゲート オープナー、電子ラッチ制御などが含まれており、それぞれに対して高精度なモーター制御、保護機能を備えたスイッチング、信頼性の高いネットワーク通信が求められます。
インフィニオンのドア制御およびスマートパワークロージャー向け半導体ポートフォリオは、統合モータードライバ、ハイサイドおよびローサイド スイッチ、LIN/CANインターフェースを備えたマイクロコントローラー、スマートパワーICなどを網羅しています。当社の製品は、堅牢性、統合効率、および車載安全要件への準拠を実現します。
次の車載ボディ エレクトロニクス設計には、インフィニオンのドア制御、ウィンドウ制御、ルーフ制御、スマートパワークロージャー向けソリューションをご活用ください。
eミラー モジュールとワイパー システムは、車載ボディ エレクトロニクスにおける安全性に関わる外部視界機能であり、Tier 1サプライヤーおよびOEMにとって重要な設計課題に対応します。
eミラー モジュール
インフィニオンのSystem Basis Chip (SBC) は、システム電源 (LDOおよびDC/DC) 、LIN通信、診断機能、スイッチング、およびフェイル出力を1チップに統合し、PCBスペースと電力損失を最小限に抑えます。MOSFETとLEDドライバを内蔵したスケーラブルなシングルおよびマルチ ハーフブリッジICは、マルチプラットフォームの車両アーキテクチャ全体にわたり、低静止電流での動作を実現し、ミラーの位置調整、メモリ機能付き格納、サイドおよびブラインド スポット インジケーター、ヒーター制御をサポートします。
ワイパー システム
インフィニオンは、ブラシ付きDCおよびBLDCのワイパー モーター アーキテクチャをサポートしています。シングル ハーフブリッジICは、過電流、過電圧、過温度保護を備えた高電流PWMドライブを提供します。Hブリッジ ドライバを内蔵した32ビット モーター制御SoCは、機能安全とエネルギー オンデマンド動作を実現します。GMRベース (TLE5012) およびデュアルチャネルTMR角度センサーは、ISO 26262対応設計において、温度範囲全体で1°未満の角度誤差を実現します。高精度ホール スイッチが、モーターのコミュテーションを担うソリューションを完成させます。
車載ボディ エレクトロニクスは、現代の車内空間を特徴づける快適性、アクセス機能、および動作機能を管理します。主なアプリケーションには、車両アクセス、ウィンドウ、ワイパー、ルーフ、シート システム向けの補助モーター制御、シート快適機能、ドア クロージャー システムがあり、いずれも高品質でスケーラブルな半導体が求められます。
車載ボディ エレクトロニクスの進化に伴い、スケーラビリティ、低消費電力、信頼性の高い通信が不可欠になります。インフィニオンの包括的な車載ボディ エレクトロニクス ポートフォリオは、パワーIC、MOSFET、マイクロコントローラー、統合システムICなど幅広く網羅しており、要求の厳しい車載環境に対応できるよう設計されています。加えて、深いシステム ノウハウと専任の設計サポートにより、市場投入までの時間短縮を支援します。
車両アクセス システムは、運転者や同乗者が車両に乗り込み、始動し、施錠する方法を制御します。最新の実装例としては、パッシブ エントリー & パッシブ スタート (PEPS) 、リモート キーレス エントリー (RKE) 、イモビライザー、NFCベースのデジタル カー キー、そして高精度な位置特定を実現する超広帯域 (UWB) 測距などが挙げられます。
これらのシステムには、高いセキュリティ、低消費電力動作、信頼性の高い認証が求められます。インフィニオンは、車両アクセス アプリケーションに特化した半導体製品群を提供しています。これには、セキュリティ コントローラー、UHFおよびUWBトランシーバー、システムICなど、世界中の自動車メーカーから信頼されている製品が含まれます。
インフィニオンの車両アクセス ソリューションをご覧いただき、自動車セキュリティ設計の高度化に適した製品を見つけてください。
補助モーター制御は車載ボディ エレクトロニクスの中核であり、ウィンドウ リフト、ワイパー、シート調整、ルーフ システム、ドア アクチュエーターといった快適性および利便性機能を駆動します。これらのモーターは過酷な環境下で動作するため、幅広い負荷範囲を確実に扱える高効率で保護機能を備えたモーター ドライバが必要です。
インフィニオンは、ボディ エレクトロニクス用途向けに最適化された12 Vおよび48 Vの補助モーター制御ソリューションを提供しています。この製品群には、過酷な車載環境向けに設計されたゲートドライバ、インテリジェント ハーフブリッジ、HブリッジIC、およびSPIで設定可能なモーター制御ICが含まれます。単軸および多軸制御に対応した拡張性の高いソリューションにより、ボディ アプリケーション向けモーター設計の幅広い要件に対応できます。
自動車のシート制御および快適性エレクトロニクスは、シート位置調整からランバー サポート、加熱、換気、マッサージまで、電動調整機能を制御します。車両における快適性エレクトロニクスの高度化が進む中、シート システムを制御する半導体には、高効率、小型化、高信頼性が求められます。
インフィニオンの自動車用シートの快適性と制御向け製品ポートフォリオは、多軸シート調整用モータードライバ、LIN接続システムIC、正確な位置検出を実現するホール センサーなどが含まれます。これらのソリューションは、低静止電流、EMCへの適合、および車載安全規格に最適化されており、あらゆる車両セグメントでインテリジェントなシート快適性エレクトロニクスを実現します。
インフィニオンのシート快適性および制御ソリューションを活用して、設計を簡素化し、乗員の快適性を向上させましょう。
ドア制御とスマートパワークロージャーは、車載ボディ エレクトロニクスの中核を成す要素であり、容易なアクセスと車両セキュリティの強化を実現します。これらのシステムには、パワーウィンドウ、パワードア、トランクおよびテールゲート オープナー、電子ラッチ制御などが含まれており、それぞれに対して高精度なモーター制御、保護機能を備えたスイッチング、信頼性の高いネットワーク通信が求められます。
インフィニオンのドア制御およびスマートパワークロージャー向け半導体ポートフォリオは、統合モータードライバ、ハイサイドおよびローサイド スイッチ、LIN/CANインターフェースを備えたマイクロコントローラー、スマートパワーICなどを網羅しています。当社の製品は、堅牢性、統合効率、および車載安全要件への準拠を実現します。
次の車載ボディ エレクトロニクス設計には、インフィニオンのドア制御、ウィンドウ制御、ルーフ制御、スマートパワークロージャー向けソリューションをご活用ください。
eミラー モジュールとワイパー システムは、車載ボディ エレクトロニクスにおける安全性に関わる外部視界機能であり、Tier 1サプライヤーおよびOEMにとって重要な設計課題に対応します。
eミラー モジュール
インフィニオンのSystem Basis Chip (SBC) は、システム電源 (LDOおよびDC/DC) 、LIN通信、診断機能、スイッチング、およびフェイル出力を1チップに統合し、PCBスペースと電力損失を最小限に抑えます。MOSFETとLEDドライバを内蔵したスケーラブルなシングルおよびマルチ ハーフブリッジICは、マルチプラットフォームの車両アーキテクチャ全体にわたり、低静止電流での動作を実現し、ミラーの位置調整、メモリ機能付き格納、サイドおよびブラインド スポット インジケーター、ヒーター制御をサポートします。
ワイパー システム
インフィニオンは、ブラシ付きDCおよびBLDCのワイパー モーター アーキテクチャをサポートしています。シングル ハーフブリッジICは、過電流、過電圧、過温度保護を備えた高電流PWMドライブを提供します。Hブリッジ ドライバを内蔵した32ビット モーター制御SoCは、機能安全とエネルギー オンデマンド動作を実現します。GMRベース (TLE5012) およびデュアルチャネルTMR角度センサーは、ISO 26262対応設計において、温度範囲全体で1°未満の角度誤差を実現します。高精度ホール スイッチが、モーターのコミュテーションを担うソリューションを完成させます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.