これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
シートコンフォートモジュール
XENSIV™ KP466でシートの快適性を向上:優れたマッサージ、腰椎サポート、マルチコンターシート機能を実現する精密絶対圧センサー
-
このページ
概要
インフィニオンのXENSIV™ KP46x圧力センサーは、ユーザーの快適性を向上させるための正確な監視と最適化を可能にすることで、自動車のシートの快適性を再定義します。全二重SPIインターフェースと統合されたデイジーチェーン機能を備えているため、マルチセンサーシステムへのシームレスな統合が保証されます。効率性、拡張性、高度な性能を提供するこれらのセンサーは、最新のシーティングソリューションに最適です。
利点
- 高精度
- 省エネ
- 小型フットプリント
- 車載認定
- デジタルおよびアナログ設計
- 高度な電力モード
- センサー診断機能
- 統合温度センサー
ブロック図
概要
インフィニオンのXENSIV™ KP46xセンサは、優れた精度と信頼性を提供するように設計された、コンパクトで高性能な気圧センサです。静電容量式センシング原理と高度なBiCMOS技術に基づいて構築されたこれらのセンサは、最先端のシートコンフォートアプリケーション向けに設計されており、産業用および民生用の使用例にも最適です。高精度の圧力測定値を提供するこれらのセンサは、物理的な圧力を10ビット、12ビット、または14ビットのデジタル値に変換し、SPIインターフェースを介して簡単にアクセスできます。さらに、統合された温度センサーは追加データを提供し、包括的で正確な監視を保証します。エネルギー効率を最適化するために、KP46xは、必要なときに消費電力を最小限に抑えるパワーダウンモードを備えています。信頼性を念頭に置いて設計されたKP46xには、SPIコマンドだけでシンプルなセンサーと信号パスのテストを可能にする統合診断モードが含まれています。もともと気圧測定用に開発されたこの汎用性の高いセンサは、幅広いアプリケーションで優れた性能を発揮する準備ができています。
インフィニオンのXENSIV™ KP46xは、精度、感度、信頼性を完璧に組み合わせたデザインを次のレベルに引き上げます。
近年、自動車業界では、カーシートコンフォートシステムのデザインと機能が大幅に進歩しています。これらのシステムは、高度な空気圧メカニズムを活用してシートの輪郭を動的に調整し、個々の好みに合わせた最適なサポートと快適性の向上を提供します。
当社のセンサーがこれらのシステムにもたらす利点のいくつかをご覧ください。
- 高精度センシング(±1.0kPa)
- 圧力範囲は60〜165kPa
- 10ビット、12ビット、または14ビットの分解能
- 統合信号経路診断
- 小型の4.5 x 5.1mm 8ピンDFNパッケージ
- デイジーチェーン通信
- 最適な低消費電力
- 全二重シリアル インターフェース
- 専用パワーダウンモード
- 温度範囲: -40°C〜+ 125°C
- AEC-Q103-002車載用認定
大気絶対圧 (BAP) センサーは、ECU管理やシートコンフォートなどの車載アプリケーションで共通に使用されています。さらに、バッテリー圧力センサーはこれらのタイプのセンサーの新しいアプリケーションで、電気自動車のバッテリー内の圧力をバッテリーの故障や乗員や環境の危険を迅速かつ確実に検出するために、監視を要求されています。
BAP車載用センサーは、さまざまなアプリケーション向けにデジタル出力とアナログ出力の両方が用意されています。アナログBAPセンサーは、印加された圧力に比例したレシオメトリックアナログ電圧出力を生成し、デジタルBAPセンサーはデジタルSPI通信プロトコルを使用します。当社のアナログおよびデジタルBAPセンサーは、広い温度範囲で最大1.0 kPaの優れた精度と、40 kPaから200 kPaの圧力範囲を提供します。さらに、当社のデジタルBAPセンサーは、センサーの温度情報を提供し、高度なパワーモードとセンサー診断機能を提供します。 これらの機能により、当社の大気圧絶対圧センサーは、あらゆる車載アプリケーションで高速で正確に機能することを保証します。
インフィニオンのXENSIV™ KP46xセンサは、優れた精度と信頼性を提供するように設計された、コンパクトで高性能な気圧センサです。静電容量式センシング原理と高度なBiCMOS技術に基づいて構築されたこれらのセンサは、最先端のシートコンフォートアプリケーション向けに設計されており、産業用および民生用の使用例にも最適です。高精度の圧力測定値を提供するこれらのセンサは、物理的な圧力を10ビット、12ビット、または14ビットのデジタル値に変換し、SPIインターフェースを介して簡単にアクセスできます。さらに、統合された温度センサーは追加データを提供し、包括的で正確な監視を保証します。エネルギー効率を最適化するために、KP46xは、必要なときに消費電力を最小限に抑えるパワーダウンモードを備えています。信頼性を念頭に置いて設計されたKP46xには、SPIコマンドだけでシンプルなセンサーと信号パスのテストを可能にする統合診断モードが含まれています。もともと気圧測定用に開発されたこの汎用性の高いセンサは、幅広いアプリケーションで優れた性能を発揮する準備ができています。
インフィニオンのXENSIV™ KP46xは、精度、感度、信頼性を完璧に組み合わせたデザインを次のレベルに引き上げます。
近年、自動車業界では、カーシートコンフォートシステムのデザインと機能が大幅に進歩しています。これらのシステムは、高度な空気圧メカニズムを活用してシートの輪郭を動的に調整し、個々の好みに合わせた最適なサポートと快適性の向上を提供します。
当社のセンサーがこれらのシステムにもたらす利点のいくつかをご覧ください。
- 高精度センシング(±1.0kPa)
- 圧力範囲は60〜165kPa
- 10ビット、12ビット、または14ビットの分解能
- 統合信号経路診断
- 小型の4.5 x 5.1mm 8ピンDFNパッケージ
- デイジーチェーン通信
- 最適な低消費電力
- 全二重シリアル インターフェース
- 専用パワーダウンモード
- 温度範囲: -40°C〜+ 125°C
- AEC-Q103-002車載用認定
大気絶対圧 (BAP) センサーは、ECU管理やシートコンフォートなどの車載アプリケーションで共通に使用されています。さらに、バッテリー圧力センサーはこれらのタイプのセンサーの新しいアプリケーションで、電気自動車のバッテリー内の圧力をバッテリーの故障や乗員や環境の危険を迅速かつ確実に検出するために、監視を要求されています。
BAP車載用センサーは、さまざまなアプリケーション向けにデジタル出力とアナログ出力の両方が用意されています。アナログBAPセンサーは、印加された圧力に比例したレシオメトリックアナログ電圧出力を生成し、デジタルBAPセンサーはデジタルSPI通信プロトコルを使用します。当社のアナログおよびデジタルBAPセンサーは、広い温度範囲で最大1.0 kPaの優れた精度と、40 kPaから200 kPaの圧力範囲を提供します。さらに、当社のデジタルBAPセンサーは、センサーの温度情報を提供し、高度なパワーモードとセンサー診断機能を提供します。 これらの機能により、当社の大気圧絶対圧センサーは、あらゆる車載アプリケーションで高速で正確に機能することを保証します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.