ウェビナー登録にアクセスするには、登録またはログインしてください
ワイヤーハーネスを過熱損傷から保護することは、車、その乗客、およびその周囲への潜在的な重傷や深刻な損傷を防ぐために重要です。従来の溶融ヒューズとリレーは、過去と現在のアーキテクチャで十分でしたが、機能の増加、安全要件、および自動車の配電のゾーンアーキテクチャへの進化にはもはや十分ではありません。ソフトウェア デファインド ビークル、グリーン モビリティ、自動運転など、自動車業界の進歩により、信頼性の高い電源を必要とする機能が増えています。さらに、機能安全要件の数の増加により、ワイヤ保護の重要性がますます高まっています。
ワイヤ保護が自動車の配電に重要な理由
インフィニオンは、さまざまなコンポーネントに電力を供給するためにワイヤーが義務付けられているため、自動車の配電におけるワイヤー保護の重要性を強調しています。ヒューズのような従来の方法には、反応時間が遅い、ワイヤの熱能力との相関性がないなどの制限があります。コネクティビティ、e-モビリティ、自動運転などの自動車のメガトレンドが進化するにつれて、迅速な障害分離による正確なワイヤ保護がますます重要になり、将来のゾーンアーキテクチャへの準拠が求められています。従来のワイヤー保護方法では、ワイヤーの寸法が大きすぎることが多く、重量とコストの増加につながるため、ワイヤーハーネスの最適化も重要です。インフィニオンのソリューションは、ワイヤ径の最適化、スタンドアロンのハードウェア保護、およびソフトウェアによる調整可能およびリセット可能な保護のための正確なワイヤ保護の可能性を提供します。インフィニオンのスマートパワースイッチとコントローラは、OEMがワイヤーハーネスの設計を最適化し、システムコストを削減し、消費電力を低減することで全体的なパフォーマンスを向上させることを可能にします。
インフィニオンのPROFET™ワイヤガード: I²tワイヤ保護による高度なワイヤ保護
インフィニオンのPROFET™ワイヤガードは、長時間の突入電流を伴う時間依存の負荷電流プロファイルに対する高度なワイヤ保護を提供し、ヒューズの溶融が不要です。正確なワイヤ応力監視を提供し、ワイヤの直径を縮小し、ワイヤ ハーネスの重量とコストを節約します。このデバイスは、ワイヤの温度上昇を独立して計算するため、マイクロコントローラーの労力を削減し、過電流イベントへの迅速な対応を可能にします。このため、PROFET™ワイヤーガードは、一般的な自動車用ワイヤーの統合熱モデルを備えており、ワイヤ応力を内部熱モデルと比較することで非常に正確なワイヤー保護を可能にします。接続されたワイヤのI²t特性は、外部RC回路を介して選択できるため、システム要件に合わせて調整できます。スマート パワー スイッチ ファミリーに加え、車載配電用の車載用ゲート ドライバであるEiceDRIVER™ APD2ED2410-EMには、選択可能なI-t保護が装備されており、大電流アプリケーションでのワイヤ保護のための高精度なソリューションを提供します。 PROFET™ワイヤガードと2ED2420-EMは、消費電流が約50 μAに低下する自動アイドルモードを備えており、マイクロコントローラーをサポートしていないパーキングモードでの電源供給を保証します。
インフィニオンのPROFET™ Load Guard: 調整可能な過電流制限とCLSモードにより、時間に依存しない負荷に対する効率的なワイヤ保護
調整可能な過電流検出により、時間に依存しない負荷プロファイルのハードウェアベースのワイヤ保護が可能
インフィニオンのPROFET™ Load Guardは、調整可能な過電流保護により、時間に依存しない負荷電流プロファイルのワイヤ保護を提供し、接続されたワイヤの最大電流能力を下回る電流を制限します。このハードウェアベースのワイヤ保護機能は、マイクロコントローラーが電流を永続的にサンプリングする必要がないため、効率を確保します。容量性シェアが大きい負荷の場合、CLSモードにより、全体の温度保護をトリガーすることなく、デバイスの安全なコンデンサを充電でき、安全な動作領域に留まります。このソリューションは、容量性シェアが大きい場合でも、時間に依存しない負荷電流プロファイルのワイヤ保護を提供します。
インフィニオンのスマートパワースイッチ&コントローラ: 車載アプリケーションにおける高精度のソフトウェアベースのワイヤ保護と負荷追跡を実現
マイクロコントローラーへの正確な電流フィードバックにより、半導体ベースの高精度なワイヤ保護が可能
インフィニオンのスマートパワースイッチおよびコントローラは、PROFET™、 SPOC™、EiceDRIVER™ APDデバイスなどの車載用ゲートドライバを含み、マイクロコントローラーに正確な電流検出フィードバック(kILI)を提供し、車載配電におけるソフトウェアベースのワイヤ保護を実現します。マイクロコントローラーは、接続されたワイヤの温度上昇を計算し、ワイヤ温度が最大しきい値に達すると、インフィニオンデバイスにシャットダウンを通知します。このソリューションは、ワイヤ保護の精度と信頼性を向上させ、ワイヤ温度の綿密な監視を可能にし、ワイヤの最適化を可能にし、システムコストを削減し、全体的なパフォーマンスを向上させます。また、電流検出フィードバックは、マイクロコントローラーによる動作負荷の追跡を容易にします。
ツールでデザインを始める
インフィニオンのスマート パワー スイッチ & ゲートドライバ ツール スイート (インフィニオンのスマート パワースイッチ PROFET™ガード ツール、インフィニオンのスマート パワー スイッチEasy APE Pro、インフィニオンのスマートパワースイッチロード&ワイヤエントリーツール、インフィニオンのスマートパワースイッチ内蔵ヒューズツールなど) で、今すぐデザインイン活動を始めましょう。これらのツールは、自動車の配電の設計プロセスを簡素化し、選択、シミュレーション、文書化、検証機能を提供してプロジェクトを効率化します。
コミュニティに質問する
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。