これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
スマートカーアクセス
スマートフォン、キーフォブ、顔認識による便利で安全な車のアクセスオプション
-
このページ
概要
革新的な車両アクセスソリューションで車両のアクセシビリティを変革します。これらのシステムは、セキュアエレメント、ワイヤレス通信技術、エネルギー効率の高いコンピューティングを組み合わせて、スマートフォン、キーフォブ、またはNFCスマートカードを介した便利で安全な車両アクセスを可能にします。さらに、このソリューションは、デジタルキー共有、マルチカーアクセス、サブスクリプションモビリティ、カスタマイズ可能な運転許可などの高度な機能のための安全な基盤を提供します。
利点
- 究極の利便性と柔軟性
- 強化されたセキュリティ
- エフォートレスパッシブスタート
- カスタマイズ可能なアクセス制御
ブロック図
概要
インフィニオンのスマートカーアクセスソリューションは、スマートフォン、キーフォブ、NFCスマートカード、リングなどのスマートウェアラブルなど、さまざまなデバイスを使用して車両にシームレスかつ安全にアクセスする方法を提供します。従来のキーの必要性を排除することで、当社のシステムアプローチにより、ロックとロック解除が簡単に行え、より効率的な運転体験が実現します。さらに、当社の高度な車両アクセス制御システムは、堅牢で安全性の高いソリューションを提供し、許可された個人のみが車両にアクセスできるようにします。
当社のカーアクセスソリューションは、その利便性、セキュリティ、標準化への注力で際立っており、価値提案を大幅に高めるシームレスなユーザーエクスペリエンスを提供します。当社の提供の中核となるのは、複数のデバイスと高度なテクノロジーであり、自動車業界に将来を見据えたソリューションを保証します。
インフィニオンのスマートカーアクセスソリューションは、高度な無線測距技術、幅広いマイクロコントローラ、堅牢なセキュアエレメントというインフィニオンの強みを中心に構築されており、シームレスな接続性、強化された測距とローカリゼーション、堅牢な暗号化プロトコルのための信頼性と安全性の高い基盤を提供します。これにより、車両が不正アクセスから確実に保護されます。さらに、当社の車両アクセスシステムは、高速で安全なアクセス、リレー攻撃防止、正確な近接決定、安全な距離測定のためのエッジテクノロジーなどの高度なテクノロジーを通じてセキュリティを優先します。その結果、さまざまな車両やデバイス間で便利で保護されたアクセスが可能になり、お客様が車両とやり取りする方法を再定義します。
当社のCAPSENSE™コントローラーは、先進的でタッチ操作可能なドアハンドルにより、車のアクセスに革命をもたらしています。この革新的なソリューションにより、ドライバーは簡単なタッチで車両のロックを解除して乗り込むことができ、シームレスで直感的な体験を提供します。PSoC™ マイクロコントローラは、機能を単一のホストマイコンに統合することにより、コスト効率の高いソリューションを提供します。 また、堅牢なタッチベースのインターフェースとインテリジェントなアナログセンシングにより、最終製品のユーザーエクスペリエンスを向上させます。スマートカーアクセスに関する当社の専門知識を活用し、お客様の進化するニーズを満たす革新的なソリューションを開発してください。車載アプリケーション向けの柔軟なオプションと長距離有線通信プロトコルを備えた PSoC™ マイクロコントローラは、将来性があり、製品のアップグレードに対応しており、高度な機能オプションを提供します。
インフィニオンのスマートカーアクセスソリューションは、スマートフォン、キーフォブ、NFCスマートカード、リングなどのスマートウェアラブルなど、さまざまなデバイスを使用して車両にシームレスかつ安全にアクセスする方法を提供します。従来のキーの必要性を排除することで、当社のシステムアプローチにより、ロックとロック解除が簡単に行え、より効率的な運転体験が実現します。さらに、当社の高度な車両アクセス制御システムは、堅牢で安全性の高いソリューションを提供し、許可された個人のみが車両にアクセスできるようにします。
当社のカーアクセスソリューションは、その利便性、セキュリティ、標準化への注力で際立っており、価値提案を大幅に高めるシームレスなユーザーエクスペリエンスを提供します。当社の提供の中核となるのは、複数のデバイスと高度なテクノロジーであり、自動車業界に将来を見据えたソリューションを保証します。
インフィニオンのスマートカーアクセスソリューションは、高度な無線測距技術、幅広いマイクロコントローラ、堅牢なセキュアエレメントというインフィニオンの強みを中心に構築されており、シームレスな接続性、強化された測距とローカリゼーション、堅牢な暗号化プロトコルのための信頼性と安全性の高い基盤を提供します。これにより、車両が不正アクセスから確実に保護されます。さらに、当社の車両アクセスシステムは、高速で安全なアクセス、リレー攻撃防止、正確な近接決定、安全な距離測定のためのエッジテクノロジーなどの高度なテクノロジーを通じてセキュリティを優先します。その結果、さまざまな車両やデバイス間で便利で保護されたアクセスが可能になり、お客様が車両とやり取りする方法を再定義します。
当社のCAPSENSE™コントローラーは、先進的でタッチ操作可能なドアハンドルにより、車のアクセスに革命をもたらしています。この革新的なソリューションにより、ドライバーは簡単なタッチで車両のロックを解除して乗り込むことができ、シームレスで直感的な体験を提供します。PSoC™ マイクロコントローラは、機能を単一のホストマイコンに統合することにより、コスト効率の高いソリューションを提供します。 また、堅牢なタッチベースのインターフェースとインテリジェントなアナログセンシングにより、最終製品のユーザーエクスペリエンスを向上させます。スマートカーアクセスに関する当社の専門知識を活用し、お客様の進化するニーズを満たす革新的なソリューションを開発してください。車載アプリケーション向けの柔軟なオプションと長距離有線通信プロトコルを備えた PSoC™ マイクロコントローラは、将来性があり、製品のアップグレードに対応しており、高度な機能オプションを提供します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.