ADASおよび自動運転向けドメイン コントローラー
PMICおよび機能安全重視のメモリ ソリューションを補完する、スケーラブルなマイクロコントローラーによるセーフティ システム監視ソリューション
-
このページ
概要
インフィニオンの車載ドメイン コントローラー ソリューションにより、先進運転支援システム (ADAS) および自動運転 (AD) の設計機能を強化します。インフィニオンは、センサーフュージョン アプリケーションにおける信頼できるパートナーとして、品質への取り組みのもと、スケーラブルなマイクロコントローラーからレーダー チップ、電源コンポーネントなどに至る信頼性の高い製品により、ASIL-Dの安全要件への対応、CPU負荷の軽減、システム信頼性の向上を実現します。
利点
- ASIL-D準拠
- 高い拡張性と柔軟性
- 高いシステム相互運用性
- プラグアンドプレイ対応のソフトウェア サポート
- 短期間での市場投入が可能
- 開発コストの削減
ブロック図
概要
先進運転支援システム (ADAS) と自動運転 (AD) は、ソフトウェア デファインド ビークル (SDV) のコンセプトの中心を担っています。どちらも革新性、適応性、機能性においてソフトウェアに大きく依存しているためです。AI、センサーフュージョン、リアルタイムデータ処理、接続性を組み合わせたこれらのシステムは、車線維持、アダプティブクルーズコントロール、自動運転などの機能を可能にします。これは、継続的な改善を保証するためにモジュール式ソフトウェア設計、クラウド統合、無線アップデートを重視するSDVのコンセプトと当然一致します。SDVアプローチは、スケーラブルな展開、頻繁な更新、高度なコンピューティングおよびデータ管理機能の統合をサポートすることで、ADAS/AD を強化します。一方、ADAS/AD システムの複雑さと安全性の要求により、SDV プラットフォームの進化が促進され、高性能プロセッサとサイバーセキュリティの進歩が推進されています。ADAS/ADとソフトウェア定義車両は、相互に補完し、相互に影響を与えながら、ADAS/ADをSDV変革の主要な推進力として位置づけています。
- 信頼できる車載パートナーとして、センサー フュージョン アプリケーション向けに、ソフトウェアおよびツールパートナーとともにワンストップソリューションを提供します。
- ADAS/AD ECUレベルでASIL-Dの安全な処理を実現します。
- ハードウェア アクセラレーターを用いてCPUの通信負荷を低減し、ECUごとに高度な機能を実現します。
- 仮想プロトタイピングに基づく早期開発支援により、変化の激しいAD環境における市場投入までの期間を短縮します。
- プラットフォーム再利用のためのHWおよびSWアプローチを含む、スケーラブルMCUファミリーによる、個別でスケーラブルなADAS/ADシステムパフォーマンス。
- システム信頼性の向上と、障害原因解析の簡素化。
- ADAS/AD ECUの高電力要求に対して高効率を実現し、冷却負荷を最小限に抑えて、製品寿命を延ばします。
- 熱ストレスを低減し、必要なパワーステージ数を削減する優れた過渡応答特性。
- 幅広いSoC、アクセラレーター、GPU、およびアプリケーションプロセッサとの動作互換性。
- GUI、アプリケーションボード、およびリファレンスデザインを用いた迅速な設計導入。
- 信頼できるパートナーであり、自動車用NORフラッシュの主要サプライヤー。
- 最大125℃までの拡張温度対応 (AEC-Q100グレード1)。
- 主要なADAS SoCでの認定取得済み。
- 安全関連ドキュメントによりASIL-Dシステムをサポート。
- 迅速なデザインインのための開発ツールおよびリソース。
- 車載設計向けの長期サポート。
- 100 Mbpsから10 Gbpsまでのネットワーク速度をサポートする包括的なPHYトランシーバー、スイッチ、ブリッジ。
- ADASおよび自動運転システムのデータ集約型の要求に対応するように設計されており、衝突検出、車線逸脱警報、リアルタイム センサー フュージョンを可能にします。
- トラステッド ブート、ディープ パケット インスペクション、安全なデータ伝送などの機能により、車内ネットワークを悪意のある攻撃から保護します。
- MDI終端抵抗を内蔵することで基板レイアウトを簡素化し、コストを削減します。また、内蔵電圧レギュレーターにより3.3 V単一電源で動作します。
- 決定論的通信向けのTime Sensitive Networking (TSN)を提供し、先進運転支援システム、セントラルゲートウェイ、ドメインコントローラーに最適です。
- MIPI CSI-2インターフェースを備えたマルチ ギガビット ブリッジで、車載グレードのカメラやGPUへの直接接続に対応します。10GBASE-T1イーサネットをサポートし、高性能かつ低遅延のデータ転送を実現します。
- ASIL要件を満たすように設計されており、重要なADAS/ADユースケースで信頼性が高く安全な動作を保証します。
- インフィニオンは、信頼できるソリューションをNVIDIA DRIVE AGX Thor™およびNVIDIA DRIVE AGX Orin™と組み合わせることで、自動車OEMおよびTier 1サプライヤーが、安全でエネルギー効率に優れ、高性能な自律走行車の開発を加速できるように支援します。
- ASIL-Dに対応したインフィニオンのAURIX™マイクロコントローラーは、安全性、冗長性、セキュリティを備え、OPTIREG™ PMIC、OPTIREG™マルチフェーズ パワー ステージ、OptiMOS™ MOSFETによって、高性能SoC向けに最適化された堅牢なシステム電源アーキテクチャを実現します。
- 高速車載ネットワークは、インフィニオンのEthernet PHYおよびスイッチによってサポートされており、インフィニオンのNORフラッシュ ソリューションは、自動車用温度グレードとASILサポートを備えた高速で安全なブートと信頼性の高いメモリを提供します。
先進運転支援システム (ADAS) と自動運転 (AD) は、ソフトウェア デファインド ビークル (SDV) のコンセプトの中心を担っています。どちらも革新性、適応性、機能性においてソフトウェアに大きく依存しているためです。AI、センサーフュージョン、リアルタイムデータ処理、接続性を組み合わせたこれらのシステムは、車線維持、アダプティブクルーズコントロール、自動運転などの機能を可能にします。これは、継続的な改善を保証するためにモジュール式ソフトウェア設計、クラウド統合、無線アップデートを重視するSDVのコンセプトと当然一致します。SDVアプローチは、スケーラブルな展開、頻繁な更新、高度なコンピューティングおよびデータ管理機能の統合をサポートすることで、ADAS/AD を強化します。一方、ADAS/AD システムの複雑さと安全性の要求により、SDV プラットフォームの進化が促進され、高性能プロセッサとサイバーセキュリティの進歩が推進されています。ADAS/ADとソフトウェア定義車両は、相互に補完し、相互に影響を与えながら、ADAS/ADをSDV変革の主要な推進力として位置づけています。
- 信頼できる車載パートナーとして、センサー フュージョン アプリケーション向けに、ソフトウェアおよびツールパートナーとともにワンストップソリューションを提供します。
- ADAS/AD ECUレベルでASIL-Dの安全な処理を実現します。
- ハードウェア アクセラレーターを用いてCPUの通信負荷を低減し、ECUごとに高度な機能を実現します。
- 仮想プロトタイピングに基づく早期開発支援により、変化の激しいAD環境における市場投入までの期間を短縮します。
- プラットフォーム再利用のためのHWおよびSWアプローチを含む、スケーラブルMCUファミリーによる、個別でスケーラブルなADAS/ADシステムパフォーマンス。
- システム信頼性の向上と、障害原因解析の簡素化。
- ADAS/AD ECUの高電力要求に対して高効率を実現し、冷却負荷を最小限に抑えて、製品寿命を延ばします。
- 熱ストレスを低減し、必要なパワーステージ数を削減する優れた過渡応答特性。
- 幅広いSoC、アクセラレーター、GPU、およびアプリケーションプロセッサとの動作互換性。
- GUI、アプリケーションボード、およびリファレンスデザインを用いた迅速な設計導入。
- 信頼できるパートナーであり、自動車用NORフラッシュの主要サプライヤー。
- 最大125℃までの拡張温度対応 (AEC-Q100グレード1)。
- 主要なADAS SoCでの認定取得済み。
- 安全関連ドキュメントによりASIL-Dシステムをサポート。
- 迅速なデザインインのための開発ツールおよびリソース。
- 車載設計向けの長期サポート。
- 100 Mbpsから10 Gbpsまでのネットワーク速度をサポートする包括的なPHYトランシーバー、スイッチ、ブリッジ。
- ADASおよび自動運転システムのデータ集約型の要求に対応するように設計されており、衝突検出、車線逸脱警報、リアルタイム センサー フュージョンを可能にします。
- トラステッド ブート、ディープ パケット インスペクション、安全なデータ伝送などの機能により、車内ネットワークを悪意のある攻撃から保護します。
- MDI終端抵抗を内蔵することで基板レイアウトを簡素化し、コストを削減します。また、内蔵電圧レギュレーターにより3.3 V単一電源で動作します。
- 決定論的通信向けのTime Sensitive Networking (TSN)を提供し、先進運転支援システム、セントラルゲートウェイ、ドメインコントローラーに最適です。
- MIPI CSI-2インターフェースを備えたマルチ ギガビット ブリッジで、車載グレードのカメラやGPUへの直接接続に対応します。10GBASE-T1イーサネットをサポートし、高性能かつ低遅延のデータ転送を実現します。
- ASIL要件を満たすように設計されており、重要なADAS/ADユースケースで信頼性が高く安全な動作を保証します。
- インフィニオンは、信頼できるソリューションをNVIDIA DRIVE AGX Thor™およびNVIDIA DRIVE AGX Orin™と組み合わせることで、自動車OEMおよびTier 1サプライヤーが、安全でエネルギー効率に優れ、高性能な自律走行車の開発を加速できるように支援します。
- ASIL-Dに対応したインフィニオンのAURIX™マイクロコントローラーは、安全性、冗長性、セキュリティを備え、OPTIREG™ PMIC、OPTIREG™マルチフェーズ パワー ステージ、OptiMOS™ MOSFETによって、高性能SoC向けに最適化された堅牢なシステム電源アーキテクチャを実現します。
- 高速車載ネットワークは、インフィニオンのEthernet PHYおよびスイッチによってサポートされており、インフィニオンのNORフラッシュ ソリューションは、自動車用温度グレードとASILサポートを備えた高速で安全なブートと信頼性の高いメモリを提供します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.