これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
SEMPER™ セキュアNORフラッシュ
安心、安全、使いやすい
-
このページ
概要
セキュアNORフラッシュSEMPER™、自動車、産業機器、データセンター、および通信システムにセキュリティ、安全性、および信頼性を提供します。実績のあるSEMPER™ NORフラッシュアーキテクチャに基づいて構築されたこれらのデバイスは、高度なセキュリティと業界をリードする機能安全機能を組み合わせて、ミッションクリティカルなアプリケーションに必要な安全性と信頼性を提供します。
主な特長
- リモート認証
- セキュアブート
- セキュアストレージ
- カスタマイズ可能なセキュリティ領域
- 設定可能なアクセスレベル
- ハードウェア暗号化エンジン
- AES-GCM、SHA-2、SHA-3 アルゴリズム
- TCG DICE準拠のセキュアブート
- サイドチャネル攻撃保護
- ISO 26262 ASIL-B 準拠
- AEC-Q100資格
- エラー訂正コード (ECC)
アプリケーション
ファミリーの比較
概要
SEMPER™セキュア設計ファイルへのフルアクセスについては、SEMPER™セキュアアクセスプログラムに参加してください。 SEMPER™ Secureに関する一般的な情報は一般に公開されていますが、詳細な設計ファイルは承認されたAccessプログラムメンバーに公開されています。 登録すると、完全なデータシート、設計ガイド、リファレンスデザイン、サンプルコードにアクセスできます。
コネクテッドカー、スマートファクトリー、および安全でセキュアなNOR フラッシュ技術が重要となるシステムはお客様の信頼を得ています。 重要なデータとユーザーのプライバシーを保護し、コンポーネントの偽造を防止し、インフラストラクチャを保護することが最も重要です。 組込みシステムの設計者は、最新のセキュリティ規格に準拠した保護レベルを確立する必要があります。 デバイスの整合性とアクセスを保護し、コードとデータの機密性、信頼性、可用性を管理しなくてはなりません。
攻撃者の主な標的の1つは、ブートコード、セキュリティキー、および中枢のシステム機能にとって極めて重要なデータを保存するフラッシュメモリデバイスです。 SEMPER™ Secure Flash は、実績のあるSEMPER™ NOR Flash アーキテクチャに基づいて構築されており、高度なセキュリティと業界をリードする機能安全および信頼性を兼ね備えており、製品寿命が長く続くように設計されています。
Memory Solutions Hubは、SEMPER™ NORフラッシュを設計に適切に統合するために必要な、次のようなすべてのビルディングブロックを提供します。
- ソフトウェア開発キット
- ハードウェア開発プラットフォーム
- 多様な開発環境に対応
- Linux/U-Boot対応
ハブにアクセスして、市場投入までの時間を短縮することが可能
インフィニオン独自のMIRRORBIT™テクノロジーは、世界で最も先進的なNORフラッシュプロセス技術であり、高密度デバイスに最適です。 セルあたり2ビットを格納し、インフィニオンの幅広いパラレルおよびシリアルNORフラッシュ製品の基盤となっています。
インフィニオンのフラッシュメモリ製品長期供給プログラムは、インフィニオンの最も人気のあるメモリ製品の可用性を拡大し、長寿命のプラットフォームに対応します。 典型的な寿命は、生産リリース日から10 +年です。 プログラムの対象となるNORフラッシュ製品を選択することで、安心感と重要なメモリデバイスの堅牢なサプライチェーンの恩恵を受けることができます。
インフィニオンは、世界中のチップセットパートナーと協力して、パートナーのSoCでメモリを認定し、ドライバーとソフトウェアを検証し、ターンキーリファレンスデザインを開発しています。その結果、設計プロセスを簡素化し、市場投入までの時間を短縮する一連のツールとリソースが得られます。 チップセットに推奨および認定されたメモリを選択できるように、インフィニオンはチップセットペアリングガイドを発行しています。 これらのスプレッドシートは、どのインフィニオンメモリ製品がどのパートナーチップセットで認定されているかをマッピングします。
SEMPER™セキュア設計ファイルへのフルアクセスについては、SEMPER™セキュアアクセスプログラムに参加してください。 SEMPER™ Secureに関する一般的な情報は一般に公開されていますが、詳細な設計ファイルは承認されたAccessプログラムメンバーに公開されています。 登録すると、完全なデータシート、設計ガイド、リファレンスデザイン、サンプルコードにアクセスできます。
コネクテッドカー、スマートファクトリー、および安全でセキュアなNOR フラッシュ技術が重要となるシステムはお客様の信頼を得ています。 重要なデータとユーザーのプライバシーを保護し、コンポーネントの偽造を防止し、インフラストラクチャを保護することが最も重要です。 組込みシステムの設計者は、最新のセキュリティ規格に準拠した保護レベルを確立する必要があります。 デバイスの整合性とアクセスを保護し、コードとデータの機密性、信頼性、可用性を管理しなくてはなりません。
攻撃者の主な標的の1つは、ブートコード、セキュリティキー、および中枢のシステム機能にとって極めて重要なデータを保存するフラッシュメモリデバイスです。 SEMPER™ Secure Flash は、実績のあるSEMPER™ NOR Flash アーキテクチャに基づいて構築されており、高度なセキュリティと業界をリードする機能安全および信頼性を兼ね備えており、製品寿命が長く続くように設計されています。
Memory Solutions Hubは、SEMPER™ NORフラッシュを設計に適切に統合するために必要な、次のようなすべてのビルディングブロックを提供します。
- ソフトウェア開発キット
- ハードウェア開発プラットフォーム
- 多様な開発環境に対応
- Linux/U-Boot対応
ハブにアクセスして、市場投入までの時間を短縮することが可能
インフィニオン独自のMIRRORBIT™テクノロジーは、世界で最も先進的なNORフラッシュプロセス技術であり、高密度デバイスに最適です。 セルあたり2ビットを格納し、インフィニオンの幅広いパラレルおよびシリアルNORフラッシュ製品の基盤となっています。
インフィニオンのフラッシュメモリ製品長期供給プログラムは、インフィニオンの最も人気のあるメモリ製品の可用性を拡大し、長寿命のプラットフォームに対応します。 典型的な寿命は、生産リリース日から10 +年です。 プログラムの対象となるNORフラッシュ製品を選択することで、安心感と重要なメモリデバイスの堅牢なサプライチェーンの恩恵を受けることができます。
インフィニオンは、世界中のチップセットパートナーと協力して、パートナーのSoCでメモリを認定し、ドライバーとソフトウェアを検証し、ターンキーリファレンスデザインを開発しています。その結果、設計プロセスを簡素化し、市場投入までの時間を短縮する一連のツールとリソースが得られます。 チップセットに推奨および認定されたメモリを選択できるように、インフィニオンはチップセットペアリングガイドを発行しています。 これらのスプレッドシートは、どのインフィニオンメモリ製品がどのパートナーチップセットで認定されているかをマッピングします。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.