アプリケーションRefrigerator
-
インターフェースI2C, UART and PWM
-
ゴーワイドボードNo
-
ファミリーCO2 gas sensors
-
ボードタイプEvaluation Board
-
製品名XENSIV™ PAS CO2
-
電源電圧 範囲3.3 V~5 V
|
OPN
|
EVALCO25VSENSOR2GOTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Plug and play via micro-USB cable
- On-board voltage conversion
- I²C interface
- Auto baseline correction feature
- Pressure correction (user input) feature
- Integrated signal conditioning
- Data export feature
利点
- Logging of the sensor history
- Direct CO2 ead-outs in ppm
- Simplified evaluation process
- GUI connectivity to multiple kits
- Compact & portable design
- Flexible usage
- Quick setup and operation
- Compatibility with various platforms
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.