インフィニオン、チップ埋め込みプラットフォームENDOPACK™を発表し、スケーラブルなトラクション インバーター開発を加速

テクノロジーニュース

2026/11/09

2026年10月27日、ミュンヘン (ドイツ)

 

インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、幅広い電圧クラス、フォームファクター、アプリケーションに対応する先進的なチップ埋め込みソリューションの新ブランド、ENDOPACK™を発表しました。インフィニオンは、長年にわたり低電圧チップ埋め込み製品の量産で培ってきた実績を基盤に、この技術を高電圧パワー エレクトロニクスへと拡張します。ENDOPACK Cellは、PCBへの統合向けに設計された、業界初の車載認定を取得した高電圧チップ埋め込みソリューションです。1200 V Automotive Gen2p CoolSiC™ MOSFETテクノロジーを基板に直接組み込むことで、効率、電力密度、半導体の活用効率を向上させます。また、設計の柔軟性と設計資産の再利用性を高め、自動車メーカーによるトラクション インバーターの開発期間短縮と、複数の車両プラットフォームへの展開を可能にします。

 

車両の開発サイクルが短期化し続ける中、自動車メーカーは継続的なコスト圧力に直面すると同時に、複数の車両プログラムでアーキテクチャを再利用しながら、効率と電力密度に対する高まる要件を満たす必要があります。中でも特に重要なのは、トラクション インバーターの開発と複数の車両プラットフォームへの展開を大幅に迅速化できるテクノロジーです。従来のアーキテクチャでは、用途や電力クラスごとに新たな設計の開発が必要となる場合が多く、柔軟性が制限され、導入に時間がかかっていました。ENDOPACK Cellは、標準化されたPCB設計プロセスと実績ある製造インフラを活用することで、これらの課題に対応し、従来のソリューションと比べて開発サイクルを最大3分の1に短縮します。さらに、設計に依存しない生産ラインへシームレスに移管できるため、製造プロセスを継続的に変更することなく、設計を迅速に改良できます。

 

ENDOPACK Cellでは、パワー半導体を基板上に実装するのではなく、PCB構造に直接埋め込むことにより、先進的な半導体性能と、PCBテクノロジーが持つ柔軟性および成熟した製造エコシステムを融合しています。このアーキテクチャは、従来の20 nHに対して2 nH未満という低インダクタンスを実現し、スイッチング損失を30%低減するとともに、CLTC条件下で約99.5%の効率を達成します。試作およびシミュレーションのデータでは、最大200 kW/Lのピーク電力密度が示されており、車両レベルでは航続距離を7%向上できる可能性があります。

 

ENDOPACK Cellの最も重要な利点の一つは、この構成によって得られる設計自由度です。チップの並列数と配置を電力要件や搭載スペースに合わせて調整でき、固定されたモジュール ハウジングによって形状が大きく制約されることもありません。複数のセルを1枚のPCBに統合できるため、各車両プラットフォームの性能およびアーキテクチャ要件に応じてパワーステージを構成できます。このアプローチにより、設計工数を削減し、共通設計を複数世代のプラットフォームで再利用できます。

 

ENDOPACKは、先進的なPCBチップ埋め込みテクノロジーに対するインフィニオンの新たなカテゴリー商標です。長期的なプラットフォームの拡張性、設計の柔軟性、および複数世代の車両にわたるコスト効率の高い設計資産の再利用を支援するとともに、自動車メーカーが新たなインバーター プラットフォームをより迅速に市場投入するためのスケーラブルな基盤を提供します。

 

供給状況について

ENDOPACK Cellは量産準備が整っています。ENDOPACK Cellを搭載した車両は、2027年に量産を開始する予定です。詳細については、www.infineon.com/endopackをご覧ください。

 

electronica 2026におけるインフィニオン

インフィニオンは、ドイツのミュンヘンで開催される今年のelectronicaで、AI時代に向けた半導体イノベーションとシステム ソリューションを紹介します。インテリジェンスがクラウドの枠を越え、機械や車両、産業システム、日常的に使用される機器へと広がる中、インフィニオンのテクノロジーは、機器が安全かつセキュアでエネルギー効率に優れた方法で、感知、処理、接続、動作できるよう支援します。electronica 2026では、ロボティクス向けフィジカルAI、インテリジェント エッジ デバイス、ソフトウェア定義電気自動車に加え、再生可能エネルギーによる発電からAIデータセンターまで、将来の電力供給を支えるテクノロジーを紹介します。インフィニオンは11月10日から13日まで、C3ホールのブース502において、知能化が進み、あらゆるものがつながる世界に向けた、革新的でエネルギー効率に優れたソリューションを紹介します。詳細はwww.infineon.com/electronicaをご覧ください。

インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。

ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn 

Press Photos

ENDOPACK™ is Infineon's new category trademark for advanced PCB chip-embedding technologies, providing a scalable foundation that helps automotive manufacturers bring new inverter platforms to market faster.

JPEG

2126x1772 px

ダウンロード

Information Number : inftn202610-019

avatar

Yufuko Toyoda

日本