インフィニオン、PSOC™ Control C3ファミリーを拡充し、高度なセキュリティ機能を搭載したPSC3M/P6でマルチモーター制御および電力変換システムに対応

テクノロジーニュース

2026/10/20


2026年10月19日、ミュンヘン(ドイツ)

 

インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、PSOC™ Controlファミリーを拡充するPSOC Control C3 Main Line PSC3M/P6マイクロコントローラー (MCU) を発表しました。汎用性に優れた新しいコスト最適化MCUは、リアルタイムのモーター制御および電力制御性能と高度なセキュリティ機能を兼ね備えています。単一のMCUで、センサー付きまたはセンサーレス構成のブラシレスDCモーターを最大4台まで効率的に駆動できるほか、各種電源トポロジおよびセキュリティ要件に対応します。対象となるアプリケーションには、産業用インバータ/サーボ、ドローン、スマートホーム、家電、再生可能エネルギー、ロボティクス、通信サーバー、データセンター、デジタル ヘルスケアなどがあります。

 

本MCUは、Commercial National Security Algorithm (CNSA) Suite 2.0で規定されている、ファームウェア保護のための耐量子暗号 (PQC) 要件に準拠し、PSA (Platform Security Architecture) Level 3への対応を可能にします。インフィニオンのPSOC Control Main Line PSC3M/P6 MCUは、両規格に対応することで、幅広い産業アプリケーションのセキュリティ ニーズを満たします。また、PQC時代に求められる、より高度なセキュリティへの円滑な移行を支援するとともに、サイバー レジリエンス法 (CRA) への準拠を可能にします。

 


インフィニオンのIoT、コンシューマーおよび産業用MCU担当シニア バイス プレジデント兼ゼネラル マネージャーのスティーブ タテオシアン (Steve Tateosian) は「この次世代MCUは、高性能、高効率、高度なセキュリティ機能が求められるマルチモーター制御および電力変換システム向けに設計されています。産業アプリケーションにおいて、より緻密な制御と効率向上を実現する高速制御ループへの需要が高まる中、PSC3M/P6 MCUは、実装面積を増やすことなく、モーター制御、電力制御および汎用設計のニーズに対応するための新たな選択肢をお客様に提供します」と述べています。

主な特長と利点

  • 最大180 MHzで動作するArm® Cortex®-M33ベースのMCU

  • 4モーター制御、力率改善 (PFC)、および超高速回転モーター制御に対応し、リアルタイム イベントに応答する高性能システムを実現

  • 高速かつ高精度なアナログ処理とデジタル制御によりワイド バンドギャップ半導体に対応し、制御ループの精度とシステム効率を向上

  • 高度なセキュリティ機能を備えた電源ユニット向けに、高水準の機能統合を実現し、最新規格への準拠を支援

  • 機能、パッケージ、ピン配置、メモリ、ソフトウェアおよび性能において、スケーラブルで互換性のあるポートフォリオを提供

  • 最大PSA L3 / EPC3のセキュリティに対応し、PQCをサポートする「DICE ready」を実現

  • オンチップ オペアンプ、USBおよびI3Cインターフェースなどのアナログおよびデジタル機能を追加し、モーター制御および電力システム以外の市場にも本MCUの適用範囲を拡大

  • 開発者向けの統一された包括的なソフトウェアおよびエコシステム プラットフォームであるModusToolbox™ Power SuiteとMotor SuiteのGUIツールにより市場投入までの期間を短縮。専用ツールと高度なライブラリに加え、他のソリューションからPSOC Control製品へのシームレスな移行を支援するModusToolbox AI Assistantも提供

     

供給状況について

耐量子暗号に準拠したPSOC Control C3 Main Line PSC3M/P6 MCUは、現在提供中です。CNSA 2.0に対応する本MCUファミリーは、セキュア ブートおよびファームウェア アップデートむけに、SHA-512とLMSファームウェア検証に対応しています。インフィニオンは、モーター制御向けのPSC3M6と電力変換向けのPSC3P6を専用製品として提供し、最大100ピンまでの複数のパッケージ オプションを用意しています。ModusToolbox Power SuiteとMotor Suiteは、制御ライブラリおよびツールを含む設計環境を提供します。

 

PSOC Control MCUの詳細については、www.infineon.com/psoccontrolc3mainline、インフィニオンのPQCソリューションの詳細については、www.infineon.com/PQCをご覧ください。

インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。

ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn

Press Photos

Infineon PSOC™ Control C3 PSC3M/P6 microcontrollers combine advanced security with high-performance multi-motor control and power conversion capabilities.

JPEG

2126x1953 px

ダウンロード

Information Number : inftn202610-009

avatar

Yufuko Toyoda

日本