インフィニオン、TRAVEO™ T2G CYT4ENにより、高度なコックピットグラフィックスをコスト効率に優れたマイクロコントローラー アーキテクチャで実現
テクノロジーニュース
2026年10月6日、ミュンヘン(ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、自動車業界向けの高性能インストルメント クラスター (メーターパネル) およびディスプレイ用途向けに、新しいマイクロコントローラー (MCU) のTRAVEO™ CYT4ENを発表しました。本製品は、二輪車を含む幅広い車載アプリケーション向けに、優れたコスト効率を実現します。この車載クラスター向けMCUは、外部LPDDR4メモリの活用を前提に設計されており、従来はより複雑なSoC (System-on-Chip) ベースのプラットフォームを必要としていた機能を実現します。具体的には、高度な2.5Dグラフィックスおよび3Dシーン レンダリングをサポートし、最大フルHD解像度のディスプレイを駆動できるほか、2つのディスプレイを同時に制御することが可能です。また、SoCベースのプラットフォームと比較して、システムの複雑さおよび部品コスト (BOM) を削減します。
インフィニオンの車載マイクロコントローラー ビジネスライン担当シニア バイス プレジデントのトーマス ベーム (Thomas Boehm) は「コネクテッドカーやソフトウェア定義車両 (SDV) において、最先端のインストルメント クラスターおよびディスプレイ ソリューションはユーザー体験を左右する重要な要素となっています。TRAVEO T2G CYT4ENにより、お客様はこうしたソリューションをより迅速に、効率的に、かつコストを抑えて市場へ投入できるようになります。MCUアーキテクチャならではのシンプルさ、安全性、高速応答性と、最新のコックピットグラフィックスに必要な高帯域幅メモリを組み合わせることで、次世代車載ディスプレイの実現を可能にします」と述べています。
CYT4ENの開発にあたり、インフィニオンはマイクロンと緊密に協力しました。LPDDR4メモリを活用するためにメモリサブシステムを最適化し、システム全体の効率を維持しながら、高度なグラフィックス機能を実現しています。
マイクロンのEcosystem Enablement担当ディレクターであるAmanda Henderson氏は「マイクロンの車載LPDDR4メモリは、高帯域幅、信頼性、機能安全機能を兼ね備えた実績あるソリューションであり、コスト最適化されたコックピットプラットフォームに最適です。車両開発において、価格競争力、長期供給、機能安全が重要な要件となる場合、LPDDR4は現代的なディスプレイ体験を実現するための有効な選択肢であり続けています」と述べています。
実績あるTRAVEO T2GアーキテクチャをベースとするCYT4ENは、高性能な処理能力、高度なグラフィックス機能、車載グレードの安全性およびセキュリティ機能を高いレベルで統合しています。本製品は、オンザフライ レンダリングやハードウェア アクセラレーションによるデータ解凍 (デコンプレッション) 機能などを備え、豊かなグラフィック ユーザー体験を実現します。また、150ミリ秒未満という一貫したブート時間を実現しており、複雑なSoCプラットフォームで一般的な数秒単位の起動時間と比較して大幅な短縮を達成しています。さらに、ISO 26262に基づくASIL-Bまでの機能安全に対応しており、自動車向けサイバーセキュリティ規格ISO 21434に準拠して開発されています。加えて、独立した電圧ドメインを備えているため、低消費電力モード時でも通信機能や基本的な処理機能を維持でき、システム効率と堅牢性を向上させます。
高い集積度により、複雑なシステム構成を必要としないコスト効率の高いスマートコックピット設計が可能になります。例えばCYT4ENでは、システム管理や車載ネットワーク通信向けの追加マイクロコントローラーを不要とできるほか、最小6層のPCBによるシンプルな基板設計を実現します。また、消費電力の最適化により、アクティブ冷却機構を必要としません。
供給状況について
TRAVEO T2G CYT4ENは現在提供中です。詳細はこちらをご参照ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
TRAVEO™ CYT4EN enables cost-effective high-performance instrument clusters and display applications in the automotive industry, including two-wheelers.
JPEG
2126x1196 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : inftn202610-003