Infineon TRAVEO™ T2G CYT4EN bringt High-End-Cockpitgrafiken in kosteneffiziente Mikrocontroller-Architekturen

Technology News

Oct 06, 2026

München, 6. Oktober 2026 – Infineon Technologies erweitert die TRAVEO™ T2G-Familie um einen neuen Mikrocontroller: Der TRAVEO™ T2G CYT4EN wurde für leistungsfähige und gleichzeitig kosteneffiziente Cluster- und Display-Anwendungen im Automobilbereich entwickelt und eignet sich auch für Zweiräder. Der Automotive-Cluster-Mikrocontroller setzt auf externen LPDDR4-Speicher und ermöglicht damit anspruchsvolle Funktionen, die bislang typischerweise SoC-basierten Plattformen vorbehalten waren. Dazu gehören anspruchsvolle 2.5D-Grafiken und 3D-Szenendarstellungen, die Ansteuerung von Displays mit einer Auflösung bis Full HD sowie der parallele Betrieb von zwei Displays. Gleichzeitig reduziert der CYT4EN die Systemkomplexität und die Stückliste im Vergleich zu herkömmlichen SoC-Lösungen.

„Moderne Cluster- und Display-Lösungen sind entscheidend für das Nutzererlebnis in vernetzten und softwaredefinierten Fahrzeugen“, sagt Thomas Böhm, Senior Vice President Automotive Microcontrollers bei Infineon. „Mit dem TRAVEO T2G CYT4EN unterstützen wir unsere Kunden dabei, diese Lösungen schneller, effizienter und kostengünstiger auf den Markt zu bringen. Durch die Kombination der Einfachheit, funktionalen Sicherheit und Schnelligkeit einer Mikrocontroller-Architektur mit der hohen Speicherbandbreite von LPDDR4 ermöglichen wir eine neue Generation von Fahrzeugdisplays.“

Bei der Entwicklung des CYT4EN arbeitete Infineon eng mit Micron zusammen, um das Speicher-Subsystem gezielt für die Nutzung eines LPDDR4-Speichers zu optimieren. Dadurch unterstützt der Mikrocontroller moderne Cockpit-Grafiken und ermöglicht gleichzeitig eine hohe Gesamteffizienz des Systems. 

„Automotive-LPDDR4-Speicher von Micron bieten eine bewährte Kombination aus Bandbreite, Zuverlässigkeit und funktionalen Sicherheitsmerkmalen für kostenoptimierte Cockpit-Plattformen“, sagt Amanda Henderson, Director Ecosystem Enablement bei Micron. „Für Fahrzeugprogramme, bei denen Kosten, langfristige Verfügbarkeit und funktionale Sicherheit im Fokus stehen, bleibt LPDDR4 eine attraktive Lösung für moderne Display-Erlebnisse.“

Basierend auf der bewährten TRAVEO T2G-Architektur vereint der CYT4EN hohe Rechenleistung, moderne Grafikfunktionen sowie Automotive-Sicherheits- und Security-Features in einem hochintegrierten Baustein. Funktionen wie On-the-Fly-Rendering und hardwarebeschleunigte Dekomprimierung ermöglichen eine hochwertige grafische Benutzeroberfläche. Darüber hinaus erreicht der Mikrocontroller deterministische Bootzeiten von unter 150 Millisekunden und startet damit deutlich schneller als komplexe SoC-Plattformen, deren Initialisierung häufig mehrere Sekunden in Anspruch nimmt. Der CYT4EN unterstützt funktionale Sicherheit bis ASIL-B gemäß ISO 26262 und wurde entsprechend ISO 21434 für Cybersecurity-Anforderungen im Automobilbereich entwickelt. Eine eigenständige Spannungsdomäne hält zudem wichtige Systemfunktionen wie Kommunikation undSystemüberwachung auch in stromsparenden Betriebsmodi aktiv. Dies erhöht sowohl die Robustheit als auch die Energieeffizienz des Gesamtsystems.

Dank seines hohen Integrationsgrads ermöglicht der CYT4EN kosteneffiziente Smart-Cockpit-Designs mit reduziertem Entwicklungsaufwand. So können Fahrzeughersteller beispielsweise auf zusätzliche Mikrocontroller für Systemmanagement und In-Vehicle-Network-Kommunikation verzichten. Gleichzeitig lassen sich Leiterplatten-Layouts vereinfachen, die Anzahl der PCB-Lagen auf bis zu sechs reduzieren und aufgrund der optimierten Energieeffizienz aktive Kühlsysteme vermeiden.

Verfügbarkeit
Der TRAVEO™ T2G CYT4EN ist jetzt verfügbar.

Weitere Informationen sind erhältlich unter https://www.infineon.com/products/microcontroller/32-bit-traveo-t2g-arm-cortex/for-cluster/t2g-cyt4en.  

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Follow us: Facebook - LinkedIn

Pressefotos

Der TRAVEO™ T2G CYT4EN unterstützt leistungsfähige und gleichzeitig kosteneffiziente Cluster- und Display-Anwendungen im Automobilbereich und eignet sich auch für Zweiräder

JPEG

2126x1196 px

Herunterladen

Information Number : inftn202610-003

avatar

Oliver Scharfenberg

Spokesperson Automotive Division (ATV)

+49 89 234 38063

E-Mail senden