インフィニオンとASMedia、AIおよび高帯域幅アプリケーション向けUSB 20Gbpsエコシステムの拡大に向けて協業
テクノロジーニュース
2026年9月30日、ミュンヘン(ドイツ)
USBコネクティビティ分野をリードするグローバル半導体メーカーのインフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) とASMediaは、機械学習向けカメラやフィジカルAIシステムの需要拡大を背景に、USB 20Gbps技術の普及を加速させるための戦略的協業を発表しました。インフィニオンが2025年に発表したEZ-USB™ FX20コントローラーは、高帯域幅を必要とするアプリケーションにおけるデバイス側の要件に対応し、既存のUSB-Cインフラストラクチャ上で20Gbpsのデータスループットを実現します。
より幅広い導入を支えるには、信頼性の高い高帯域幅の接続を実現するために、デバイス側コンポーネントだけでは不十分です。堅牢なケーブルと包括的なホスト側サポートが不可欠となります。インフィニオンのEZ-USB FX20と、ASMediaの最新USB4 40GbpsホストコントローラーであるASM4242を統合することで、両社はエンドツーエンドのUSB 20Gbpsエコシステム構築を推進しています。この協業により、開発者やメーカーは、AIやデータ集約型の新たなアプリケーションにおいて高速USB接続を容易に実装できるようになります。
インフィニオンのワイアード コネクティビティ ソリューション担当シニア バイス プレジデントであるガネッシュ スブラマニアム (Ganesh Subramaniam) は「2025年にEZ-USB FX20コントローラーを投入したことで、AI搭載カメラから先進産業システムに至るまで、次世代デバイスがUSB 20Gbps接続の可能性を最大限に引き出せるようになりました。しかし、エコシステム全体の発展を加速するためには、デバイス側のイノベーションだけでは十分ではありません。ASMediaとの協業により、重要なホスト側サポートやケーブルインフラを含む包括的かつ堅牢なソリューションを提供できます。両社は協力してUSB 20Gbpsの広範な普及に向けた最後の障壁を取り除き、開発者がこの高帯域幅のデータ伝送基盤を安心して活用できる環境を実現します」と述べています。
ASMediaのプレジデントのChe-Wei Lin氏は「機械学習やフィジカルAI分野において業界が俊敏な技術革新を求める中、シームレスな接続エコシステムは不可欠です。ASMediaは、20Gbpsから80Gbpsまでをカバーする包括的なUSBソリューションにより、高速伝送技術をリードしています。今回、当社のASM4242 USB4ホストコントローラーとインフィニオンのEZ-USB FX20を統合することで、堅牢なホストインフラとAI周辺機器を結ぶ統合された接続基盤を構築し、将来にわたって拡張可能なダイナミックなエコシステムを実現します」と述べています。
供給状況について
インフィニオンのEZ-USB™ FX20 USB 20Gbpsペリフェラルコントローラーの詳細については、こちらをご覧ください。また、マシンビジョンに関する詳細は、関連アプリケーションページをご参照ください。
ASMediaについて
ASMedia Technology Inc.(TWSE:5269)は2004年に設立されたファブレス半導体企業で、高速伝送インターフェースICの設計を専門としています。ASMediaは、高速物理層(PHY)技術において強力な研究開発力を有しており、USBコントローラー チップ、PCIeブリッジ コントローラー チップ、SATAコントローラー チップ、高速スイッチ コントローラー チップ、および特定用途向け集積回路 (ASIC) などを提供しています。詳細については、www.asmedia.com.tw/ をご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
Infineon’s EZ-USB™ FX20 controller helps address the device-side requirements for demands of bandwidth-intensive applications, enabling 20Gbps data throughput over existing USB-C infrastructure.
JPEG
2126x1263 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : inftn202609-149