インフィニオン、5mケーブルおよび36W給電に対応するPCIeリファレンスデザインを発表し、USB 20Gbpsエコシステムの拡大を推進
テクノロジーニュース
2026年9月30日、ミュンヘン(ドイツ)
USB半導体ソリューションのグローバルリーダーであるインフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、USB 20Gbps (USB 3.2 Gen 2×2) の普及における主要な課題を解決する、新しいPCI Express® Gen4 x4アドオンカードのリファレンスデザインを発表しました。この業界初のスタンドアロン型リファレンスデザインは、ASMediaのUSB4®ホストコントローラーASM4242と、インフィニオンのEZ-PD™ CCG7 USB Power Delivery (PD) コントローラーを統合しており、マシンビジョンシステム向けに高性能かつ堅牢な接続性を提供します。本ソリューションは、VISION Stuttgart 2026で初公開されます。
今回の発表で特に注力しているのは、USB 20Gbpsエコシステムの拡大と成熟をさらに推進するインフィニオンの取り組みです。USB 20Gbps規格は従来世代の2倍の帯域幅を実現しますが、長距離配線における信号品質の維持や複雑な電力供給要件が課題となり、産業用途での広範な採用は限定的でした。今回のリファレンスデザインは、5mのパッシブUSBケーブルで信頼性の高いデータ伝送を可能にすることで、これらの課題を直接解決します。これは、カメラがホストPCから離れた場所に設置されることが多い産業環境において特に重要です。この距離でのUSB 20Gbps動作を実証することで、インフィニオンはシステム設計者が直面する統合上の課題の軽減に貢献します。
このリファレンスデザインは2つのUSB Type-C®ポートを搭載し、それぞれUSB 20Gbpsのデータ転送と最大36WのUSB Power Delivery(5V/3Aおよび12V/3Aプロファイル対応)をサポートします。この組み合わせにより、AIベースのカメラシステムを個別の電源装置なしで導入できるため、配線の簡素化と、工場や研究施設におけるシステム信頼性の向上を実現します。本ソリューションは、マシンビジョン機器メーカー、産業用PCメーカー、システムインテグレーターを主な対象としており、次世代イメージングアプリケーションの市場投入期間を短縮する即時活用可能なプラットフォームを提供します。
インフィニオンのワイヤード コネクティビティ ソリューション担当シニア バイス プレジデントであるガネッシュ スブラマニアム (Ganesh Subramaniam) は「インフィニオンは、産業市場におけるUSB 20Gbpsの普及の障壁になってきた課題を解決することで、このエコシステムの発展を推進しています。マシンビジョン用途における主要な課題の一つは、高度なセンサーに十分な電力を供給しながら、長距離のパッシブ ケーブル環境で信号品質を維持することでした。今回のPCIe Gen4 x4リファレンス デザインは、USB 20Gbpsが単なる高速データ転送規格ではなく、産業用接続に適した実用的で堅牢なソリューションであることを示しています。5mのパッシブケーブルとポート当たり36Wの給電に対応することで、カメラOEMやシステムインテグレーターは、接続インフラの信頼性と実装の容易さを確保しながら、AI駆動型ビジョンシステムを安心して導入できるようになります」と述べています。
供給状況について
インフィニオンのEZ-USB™ FX20 USB 20Gbpsペリフェラル コントローラーの詳細については、こちらをご覧ください。
マシンビジョン向けソリューションの詳細については、インフィニオンの関連アプリケーションページをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
Industry-First USB 20Gbps Reference Design for Machine Vision adoption integrates ASMedia’s ASM4242 USB4® host controller with Infineon’s EZ-PD™ CCG7 USB Power Delivery
JPEG
2126x1417 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : inftn202609-148