- AIROC™ 超広帯域ソリューション
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
2026/11/10
ビジネス&財務プレス
2026/11/05
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/10
ビジネス&財務プレス
2026/11/05
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
インフィニオンのEZ-USB™ FX20 コントローラーと EverProX の 10 mアクティブ光ケーブル が USB3 Vision カメラ向け 20Gbps 接続を実現
インフィニオンのEZ-USB™ FX20 コントローラーと EverProX の 10 mアクティブ光ケーブル が USB3 Vision カメラ向け 20Gbps 接続を実現
テクノロジーニュース
2026年9月30日、ミュンヘン(ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)と EverProX(SZSE: 300548)は協業し、最大20Gbpsのデータ転送速度をサポートする次世代USB3 Visionカメラ向け10メートルのUSB 3.2 Gen 2x2アクティブ光ケーブル(AOC: Active Optical Cable)を共同で提供します。本ソリューションは、インフィニオンの EZ-USB™ FX20 ペリフェラル コントローラー技術と EverProX のアクティブ光技術を組み合わせたものです。この AOC は高速データ伝送に光ファイバーを使用することで、従来のパッシブ銅線ケーブルで課題となる信号損失や伝送距離の制約を解決します。同時に、ケーブルに統合された銅線導体により電力供給も可能であり、接続されたカメラは1本のケーブルを通じて高速データ通信と動作電力の両方を受け取ることができます。これにより、産業システムにおけるカメラ設置の簡素化と配線の複雑さの低減を実現し、高速欠陥検査、3Dイメージング、医療用画像処理、精密測定、ロボティクス、AIベースの画像解析といった用途を支援します。
インフィニオンのワイヤード コネクティビティ ソリューション担当シニア バイス プレジデントであるガネッシュ スブラマニアム (Ganesh Subramaniam) は「EverProXとの協業は、強力なパートナーエコシステムの構築と、コネクティビティ技術のイノベーションを通じたデジタル化推進に対するインフィニオンの取り組みを示すものです。インフィニオンの USB ペリフェラルコントローラーソリューションに関する専門性と、EverProX の先進的なアクティブ光ケーブル技術を組み合わせることで、より高い帯域幅、より長い伝送距離、そしてカメラ設置場所における高い柔軟性を必要とする次世代マシン ビジョン システムを実現します」と述べています。
EverProX のプレジデント兼 CEO である Tom Tang氏 は「マシン ビジョン カメラがより高解像度化し、フレームレートが高速化し、リアルタイム画像解析が高度化する中で、高帯域幅の接続はますます重要になっています。当社のアクティブ光ケーブルは、10メートルの距離にわたり USB 3.2 Gen 2x2 の性能を提供すると同時にカメラへの給電も実現し、産業用マシン ビジョン アプリケーション向けに柔軟かつ拡張性の高い接続ソリューションを提供します」と述べています。
EZ-USB FX20 ペリフェラル コントローラーは、最大20Gbpsのデータレートでマシン ビジョン カメラ向け USB 3.2 Gen 2x2 接続を実現します。高帯域幅 LVDS および LVCMOS インターフェースにより、画像処理デバイスと USB インターフェース間の高速データ転送をサポートするとともに、USB Type-C のコネクタ方向検出・補正機能、大容量データ バッファリング機能、USB3 Vision アプリケーション向けファームウェアサポートを統合しており、カメラシステム開発を容易にします。EverProX の10メートル AOC と組み合わせることで、FX20 は従来のパッシブ銅線 USB ケーブルの実用範囲を超える距離での高速データ伝送を可能にします。光データ伝送経路はケーブル全長にわたって高い信号完全性 (シグナル インテグリティ) を維持し、電磁干渉への耐性を提供するため、電気的ノイズの多い産業環境にも適しています。
10メートルというケーブル長により、開発者は工場、生産ライン、研究施設、ロボット作業セルにおいてカメラ配置の自由度を高めることができる一方、ホストコンピューターや画像処理装置は保護された場所や集中管理された場所に設置できます。また、AOC が電力とデータの両方を伝送することで導入をさらに簡素化し、カメラごとに必要となるケーブル、電源アダプター、および設置ポイントの数を削減できます。高帯域幅、低遅延、長距離データ伝送を兼ね備えた本ソリューションは、より高いカメラ解像度とフレームレート、画像圧縮の低減、より豊富なピクセルフォーマット、さらにエッジAIプロセッサーやホストコンピューターへの画像データの高速転送をサポートします。
供給状況について
インフィニオンのEZ-USB™ FX20 USB 20Gbpsペリフェラル コントローラーの詳細については、こちらをご覧ください。マシンビジョン向けソリューションの詳細については、インフィニオンの関連アプリケーションページをご覧ください。
EverProX の USB Active Optical Cable ソリューションに関する詳細はEverProX USB 3.2 Gen 2x2 AOCをご覧ください。
EverProXについて
EverProX は、産業機器、イメージング機器、コンシューマー機器、およびエンタープライズ用途向けの Active Optical Cable (AOC) を専門とする高速接続ソリューション プロバイダーです。同社の幅広い USB、HDMI、および DisplayPort AOC 製品ポートフォリオは、高速光データ伝送と、用途に応じたケーブル長、コネクター構成、機械的特性、ならびに統合型電力供給機能を組み合わせています。EverProX のソリューションは、より長い伝送距離、信頼性の高い信号品質、柔軟な設置性、そしてシステム接続の簡素化を実現し、次世代マシンビジョンカメラやその他の高帯域幅デバイスを支援します。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
Infineon EZ-USB™ FX20 peripheral controller enables USB 3.2 Gen 2x2 connectivity for machine vision cameras with data rates of up to 20 Gbps.
JPEG
2126x1263 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : inftn202609-147