インフィニオンのPSOC™ Control C3 Performance Line、リアルタイム制御と耐量子暗号対応セキュリティの新たな標準を確立
テクノロジーニュース
2026年9月22日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、電源およびモーターアプリケーション向けのリアルタイム制御を実現するPSOC™ Control C3 Performance Line マイクロコントローラー (MCU) ファミリーを発表しました。同ファミリーは、高い制御ループ周波数、高精度、および優れたシステム効率により、クラス最高レベルのシステム性能を提供します。Arm® Cortex®-M33マルチコア アーキテクチャを採用し、サーバー電源ユニット (PSU)、太陽光発電システム、SMPS、EV充電、高度なモーター制御など、電力変換において高精度かつ高速な制御を必要とするアプリケーションのニーズに対応します。
同MCUファミリーは、Commercial National Security Algorithm (CNSA) Suite 2.0で規定されたファームウェア保護に関する耐量子暗号 (PQC) 要件に準拠しています。さらに、PSA (Platform Security Architecture) レベル3にも対応しています。これら両標準に対応していることで、幅広い産業用途に求められるセキュリティ要件に対応するとともに、耐量子暗号時代における高度なセキュリティへの移行を容易にします。
インフィニオンのシニア バイス プレジデント兼IoTおよび民生・産業用MCU担当ゼネラル マネージャーであるスティーブ タテオシアン (Steve Tateosian) は「本製品ファミリーは、より高いスイッチング周波数を必要とするデジタル制御アプリケーション向けに設計されており、高精度、高度なセキュリティ、そして最大限のシステム効率を実現します。電力変換やモーター制御アプリケーションにおいて、業界がアナログ制御からデジタル制御へ移行し、さらに世界がPQC時代に備える中、PSOC Control C3 Performance Lineは、フットプリントを拡大することなく、より高い性能、システムの柔軟性、セキュリティ、および拡張性へのニーズに応えます」と述べています。
主な特長とメリット
最大180 MHzで動作するArm Cortex-M33ベースのMCU
PPCAハードウェア アクセラレーターを搭載し、最大200 MHzで動作するデュアルArm Cortex-M33プロセッサと、ゼロウェイトステートの高速アナログ/デジタル周辺機能アクセスを可能とする構成により、高性能システムがリアルタイムイベントに極めて低い遅延で応答可能
複数出力電源向けに、高度な機能統合を実現
高速かつ高精度なアナログ処理とデジタル制御により、制御ループ精度とシステム効率を向上させるワイドバンドギャップ スイッチ対応
バッテリー駆動アプリケーション向けの低待機電力
機能、パッケージ、ピン配置、メモリ容量、性能において拡張可能かつ互換性のある製品ポートフォリオ
ModusToolbox™ Power SuiteおよびMotor Suite GUIにより、専用ツールや高度なライブラリを備えた統合的かつ包括的なソフトウェアおよびエコシステム プラットフォームを提供し、開発期間の短縮に貢献
PQCサポートを含むPSA レベル3/EPC3までのセキュリティ対応および「DICE ready」
セキュア ブート、セキュアなファームウェアアップデート、コード保護、真正性証明用セキュアID、セキュアキーストレージ対応、真正性・完全性保護により、オンサイトおよびクラウドベース システムの安全な運用をサポート
PSOC Control C3ファミリーについて
PSOC Control C3ファミリーのMCUは、モーター制御および電力変換アプリケーション向けにリアルタイム制御機能を提供します。新たなPSOC Control C3 Performance Line MCUは、高いスイッチング周波数においてシステム性能を向上させるとともに、制御ループ帯域幅を拡大します。これは、独自の自律型ハードウェア アクセラレーター、高分解能かつ高性能なアナログ周辺機能のサポートによって実現されています。同ファミリーは、ワイドバンドギャップ スイッチを採用したシステムに対応するとともに、データセンター、通信、太陽光発電、電気自動車 (EV) 充電システムなどの用途において、クラス最高レベルの制御ループ周波数、高精度、および高効率を実現します。
供給状況について
PQC準拠のPSOC Control C3 Performance Lineのサンプル提供はすでに開始されています。このCNSA 2.0互換のMCUファミリーは、SHA-512およびLMSによるファームウェア検証機能を備え、セキュア ブートおよびファームウェア更新時の検証を実現します。電力変換向けにPSC3P8/PSC3P7、モーター制御向けにPSC3M8/PSC3M7を提供しており、最大100ピンまでの複数のパッケージ オプションが用意されています。また、制御ライブラリや各種ツールを含む設計環境としてModusToolbox Power SuiteおよびMotor Suiteも提供されています。
PSOC Control MCUの詳細についてはwww.infineon.com/psoccontrolc3performanceline、
インフィニオンのPQCソリューションの詳細については、www.infineon.com/PQC
をご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
PSOC Control Performance
Infineon PSOC™ Control C3 Performance Line combines high-performance real-time control with post-quantum support for next-generation power and motor control applications.
JPEG
1500x1401 px
PSOC Control Performance
Infineon PSOC™ Control C3 Performance Line combines high-performance real-time control with post-quantum support for next-generation power and motor control applications.
JPEG
2126x1419 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : inftn202609-141