Infineon setzt mit PSOC™ Control C3 Performance Line neue Maßstäbe für Echtzeitsteuerung und PQC-Sicherheit

Technology News

Sep 22, 2026

München, Deutschland – 22. September 2026 – Die Infineon Technologies AG erweitert ihr Mikrocontroller (MCU)-Portfolio mit der PSOC™ Control C3 Performance Line für Echtzeitsteuerung für Leistungs- und Motoranwendungen. Die neue MCU-Familie kombiniert hohe Regelkreisfrequenzen mit hoher Präzision und Systemeffizienz und ermöglicht damit eine besonders leistungsfähige Steuerung von Anwendungen zur Leistungswandlung. Basierend auf der Arm® Cortex®-M33-Multi-Core-Architektur sind die MCUs für anspruchsvolle Anwendungen wie Netzteile für KI-Server, Solarsysteme, Schaltnetzteile, Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge sowie High-End-Motorsteuerungen ausgelegt.

Die Mikrocontroller erfüllen die Anforderungen der Post-Quantum-Kryptografie (PQC) an den Firmware-Schutz gemäß Commercial National Security Algorithm (CNSA) Suite 2.0. Darüber hinaus unterstützen sie PSA-Level 3. Mit der Unterstützung beider Standards bietet die PSOC Control C3 Performance Line eine robuste Sicherheitsbasis für industrielle Anwendungen und erleichtert den Übergang zu zukünftigen kryptografischen Standards.

„Die Produktfamilie ist für digitale Steuerungsanwendungen ausgelegt, die höhere Schaltfrequenzen benötigen und gleichzeitig hohe Präzision, integrierte Sicherheitsfunktionen und eine hohe Systemeffizienz erfordern“, sagt Steve Tateosian, SVP und General Manager, IoT, Consumer and Industrial MCUs bei Infineon. „Mit dem Wandel von analogen zu digitalen Steuerungsarchitekturen in Leistungswandlungs- und Motorsteuerungsanwendungen und der Vorbereitung auf das Zeitalter der Post-Quantum-Kryptografie steigen die Anforderungen an Leistung, Flexibilität, Sicherheit und Skalierbarkeit. Die PSOC Control C3 Performance Line adressiert diese Anforderungen in einer kompakten Plattform.“

Wichtige Merkmale und Vorteile

  • Arm Cortex-M33-basierte Mikrocontroller mit bis zu 180 MHz
  • PPCA-Hardwarebeschleuniger mit Dual-Arm® Cortex®-M33 und bis zu 200 MHz Taktfrequenz sowie direktem, wartezyklusfreiem Zugriff auf analoge und digitale Peripherie für eine besonders schnelle Reaktion auf Echtzeitereignisse
  • Hoher Integrationsgrad für Mehrfachausgangs-Stromversorgungen
  • Ausgelegt für Wide-Bandgap-Anwendungen mit schneller, präziser Analogverarbeitung und digitaler Steuerung zur Verbesserung von Regelkreisgenauigkeit und Systemeffizienz
  • Niedrige Standby-Leistungsaufnahme für batteriebetriebene Anwendungen
  • Skalierbares und kompatibles Portfolio hinsichtlich Funktionen, Gehäusen, Pinouts, Speicher und Leistung
  • Schnellere Markteinführung durch ModusToolbox™ Power Suite und Motor Suite GUI als einheitliche, umfassende Software- und Ökosystemplattform mit dedizierten Tools und erweiterten Bibliotheken
  • Umfassende Sicherheitsfunktionen für die zukünftige Unterstützung bis PSA Certified Level 3 / EPC3 einschließlich Unterstützung für Post-Quantum-Kryptografie (PQC) sowie „DICE-ready“
  • Absicherung von lokalen und cloudbasierten Systemen durch Secure Boot, gesicherte Firmware-Updates, Code-Schutz, gesicherte Kennung für Attestierung, Vorbereitung für gesicherte Schlüsselspeicherung sowie Schutz von Authentizität und Integrität

Über die PSOC Control C3-Produktfamilie

PSOC Control C3 Mikrocontroller ermöglichen die Echtzeitsteuerung von Motorsteuerungs- und Leistungswandlungsanwendungen. Sie bieten eine leistungsstarke Rechenleistung für Anwendungen mit hohen Schaltfrequenzen und unterstützen eine größere Regelkreisbandbreite. Möglich wird dies durch proprietäre Hardwarebeschleuniger sowie hochauflösende, leistungsfähige Analogperipherie. Die neuen MCUs der PSOC Control C3 Performance Line sind für den Einsatz mit Wide-Bandgap-Halbleitern optimiert und ermöglicht hohe Regelkreisfrequenzen, Präzision und Effizienz in Anwendungen wie Rechenzentren, Telekommunikationssystemen, Solaranlagen und Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge.

Verfügbarkeit

Muster der PSOC Control C3 Performance Line mit PQC-Unterstützung sind ab sofort verfügbar. Die CNSA 2.0-konforme MCU-Produktfamilie unterstützt die Firmware-Verifikation mit SHA-512 und LMS für ysecured Boot sowie sichere Firmware-Updates. Die Produktfamilie umfasst die Varianten PSC3P8 und PSC3P7 für Leistungswandlungsanwendungen sowie PSC3M8 und PSC3M7 für Motorsteuerungsanwendungen. Die Produktfamilie ist in mehreren Gehäuseoptionen mit bis zu 100 Pins verfügbar. Mit der ModusToolbox™ Power Suite und der Motor Suite steht Entwicklern zudem eine umfassende Entwicklungsumgebung mit Regelungsbibliotheken, Software-Tools und Referenzdesigns zur Verfügung.

Weitere Informationen zu PSOC Control MCUs unter www.infineon.com/psoccontrolc3performanceline. Mehr zu den PQC-Lösungen von Infineon gibt es unter www.infineon.com/PQC.

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Follow us: Facebook - LinkedIn

Pressefotos

PSOC Control Performance

PSOC Control Performance

Die Infineon PSOC™ Control C3 Performance Line ermöglicht präzise und effiziente Echtzeitsteuerung sowie Post-Quanten Unterstützung für moderne Leistungswandlungs- und Motorsteuerungsanwendungen.

JPEG

1500x1401 px

Herunterladen
PSOC Control Performance

PSOC Control Performance

Die Infineon PSOC™ Control C3 Performance Line ermöglicht präzise und effiziente Echtzeitsteuerung sowie Post-Quanten Unterstützung für moderne Leistungswandlungs- und Motorsteuerungsanwendungen.

JPEG

2126x1419 px

Herunterladen

Information Number : inftn202609-141

avatar

Ulrike Mittereder

Spokesperson Edge Systems Division (ES)

+49 89 234 43951

E-Mail senden