インフィニオンの新しいSPOC™ Wire Guard 12V車載eFuse、ソフトウェア定義車両への対応を支援
テクノロジーニュース
2026年7月29日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、SPIインターフェースを備えた高集積12V車載eFuseであるSPOC™ Wire Guard BTS80009-SWPx-1ESを発表しました。同製品は、新しいスマート パワー スイッチ ファミリーの最初の製品として、保護機能付きハイサイドスイッチ、統合されたI²t配線保護機能、ソフトウェアによる設定機能、および高度な診断機能を1チップに統合しています。OTA (Over-the-Air) アップデートに対応するソフトウェア定義車両 (SDV) の実現を支える新たなE/E (電気・電子) アーキテクチャ向けに設計されています。
SPOC Wire Guard BTS80009-SWPx-1ESは、マイクロ秒単位での超高速故障切り離し機能と高精度電流センシング機能を備えており、従来の溶断ヒューズと比較して配線径の過剰設計を回避できます。また、ノイズの影響を受けにくい高い電源供給可用性を実現します。常時給電が必要な負荷向けには、保護機能を維持したまま消費電流をわずか数µAに抑える専用アイドルモードを搭載しています。さらに、限られたマイクロコントローラーのI/Oポート活用を支援するため、24ビットSPIインターフェースはデイジーチェーン接続に対応しています。
車種バリエーション間でのプラットフォーム共通化を支援するため、各車種に応じて構成および保護パラメーターをソフトウェアで調整できます。さらに、SPOC Wire Guardデバイスはリアルタイムの状態情報、事前警告インジケーター、および各種診断情報を提供し、車両の可用性向上と車両ライフサイクル全体にわたる最適化を可能にします。
SPOC Wire Guardは、先進運転支援システム (ADAS) に求められる機能への対応や、レベル2++からレベル5までの自動運転システムにおけるフェイルオペレーショナル機能の実現もサポートします。同製品はISO 26262に準拠し、ASIL-Dまでのシステムで利用可能なSEooC (Safety Element out of Context) として提供されます。また、アプリケーション固有の安全状態を設定するための不揮発性メモリー (NVM) を内蔵しています。負荷故障によって発生する電源電圧低下に対して自律的に応答し、電源系統を保護します。さらに、単一チャネルアーキテクチャにより、故障が他の出力へ波及することを防止します。
ファミリー第1弾製品となるSPOC Wire Guard BTS80009-SWPx-1ESは、機能の異なるA、I、P、Fの4つのバリエーションで提供されます。最大34.5Aまでの電流に対応しており、ゲートドライバーICとMOSFETおよびシャント抵抗による従来構成の代替として使用できるため、大幅なPCB面積削減に貢献します。
供給状況
BTS80009-SWPx-1ESは現在量産中です。さらに、オン抵抗の異なる3製品を2026年末までに追加投入する予定です。詳細は、https://www.infineon.com/ja/products/power/efuses/automotive/spoc-wire-guard-12v-automotive をご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
The SPOC™ Wire Guard BTS80009 SWPx 1ES is designed for new E/E architectures that support software-defined vehicle (SDV) concepts with over-the-air updates.
JPEG
2126x1772 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : inftn202607-124